Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - metrisch

Auf Lager

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Material: FPM 75, NBR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit W ID Material Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
11.6 mm
FPM
Sortiment
100 Auf Lager
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
5.6 mm
FPM
Sortiment
0,0567 € - 0,0567 € 90 Auf Lager
1.6 mm
8.1 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
10.1 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
26.5 mm
FPM
Sortiment
0,1401 € - 0,1647 € 3 Auf Lager
1.6 mm
6.1 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
14.1 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
9.6 mm
FPM
Sortiment
100 Auf Lager
2.4 mm
14.6 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
6.6 mm
FPM
Sortiment
0,2961 € - 0,2961 € 98 Auf Lager
3.0 mm
31.5 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
32.5 mm
FPM
Sortiment
0,1872 € - 0,2182 € 43 Auf Lager
1.6 mm
12.1 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
7.6 mm
FPM
Sortiment
100 Auf Lager
3.0 mm
19.5 mm
FPM
Sortiment
0,0468 € - 0,0547 € 210 Auf Lager
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Sortiment
0,0582 € - 0,0682 € 5 Auf Lager
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Sortiment
500 Auf Lager
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Sortiment
  • von 3
O-Ring 11.6 mm 2.4 mm FPM Schwarz

10406045


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 24.5 mm 3.0 mm FPM Schwarz

10406076


Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 5.6 mm 2.4 mm FPM Schwarz

10406007


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 8.1 mm 1.6 mm FPM Schwarz

10405963

Preisbereich
0,0567 € - 0,0567 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 10.1 mm 1.6 mm FPM Schwarz

10405970


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm FPM Schwarz

10406083


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 6.1 mm 1.6 mm FPM Schwarz

10405956

Preisbereich
0,1647 € - 0,1401 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 14.1 mm 1.6 mm FPM Schwarz

10405994


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 9.6 mm 2.4 mm FPM Schwarz

10406038


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 14.6 mm 2.4 mm FPM Schwarz

10406052


Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 6.6 mm 2.4 mm FPM Schwarz

10406014


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 31.5 mm 3.0 mm FPM Schwarz

10406090

Preisbereich
0,2961 € - 0,2961 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 32.5 mm 3.0 mm FPM Schwarz

10406106


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 12.1 mm 1.6 mm FPM Schwarz

10405987

Preisbereich
0,2182 € - 0,1872 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 7.6 mm 2.4 mm FPM Schwarz

10406021


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 19.5 mm 3.0 mm FPM Schwarz

10406069


Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 5.6 mm 2.4 mm NBR Schwarz

10405826

Preisbereich
0,0547 € - 0,0468 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Schwarz

10405864

Preisbereich
0,0682 € - 0,0582 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm NBR Schwarz

10405901


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 4.1 mm 1.6 mm FPM Schwarz

10405949


Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz