Menü Suche

Spleißkordel (DIA) 2.0 m (L) Schwarz NBR

Dieses Rundschnurdichtungs-Set und Schnur wurde entwickelt, um den Bedarf an großen Vorräten an O-Ringen zu reduzieren. Es enthält ein Maßband, einen Schneidblock, eine Klebstoffflasche, ein einziehbares Messer und eine Schnur in der erforderlichen Breite und Länge. Es ist beständig gegen die meisten Öle und schützt vor Flüssigkeits- und Gasverlusten, während es Öle und Chemikalien abweist. Schwarz und aus NBR hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10388389

Hersteller-Artikelnummer:

492241

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 4,936 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

4,94 €

1 x 4,936 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 6.0 mm
L 2.0 m
Ringtyp O-Ring
Typ O-Ring Cord
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Nitril-Butadien-Kautschuk
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns