Menü Suche

O-Ring-Gewindestopfen

Auf Lager

O-Ring-Gewindestopfen für BSP- und Gas-Gewinde verfügen über einen O-Ring, der eine wasserdichte Abdichtung und eine hervorragende Leckageprävention für Hydraulikgewinde bietet. Der O-Ring sorgt für eine dichte Abdichtung und verhindert so das Eindringen von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit aus der Öffnung.

Diese Stopfen mit O-Ring sind für BSP- und Gas-Gewinde geeignet und können mit einem Schraubenschlüssel, Schraubendreher oder von Hand montiert werden.

Häufiger Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, im Sanitärbereich sowie im Automobilsektor, wo auslaufsichere Abdichtungen von zentraler Bedeutung für die Systemintegrität sind.

  • Verfügen über einen O-Ring, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
  • Können mit einem Schraubenschlüssel, Schraubendreher oder von Hand montiert werden.
  • Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, im Sanitärbereich sowie im Automobilsektor.
Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1125, SR5760

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße SW Farbe L Gewindestandard Typ Kaufen
0,136 € - 0,136 € 10797 Auf Lager
16.0 mm
1/8 in - 28 BSP
7.0 mm
Gelb
10.0 mm
0,1581 € - 0,1581 € 21898 Auf Lager
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
24.0 mm
Gelb
15.0 mm
  • von 4
Gewindestopfen BSP;GAS 1/8 in - 28 BSP 16.0 mm HDPE Gelb

10287040

Preisbereich
0,136 € - 0,136 €

Lagerbestände
10797 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    1/8 in - 28 BSP
Gewindestopfen BSP;GAS 1 1/4 in - 11 BSP 50.0 mm HDPE Gelb

10287088

Preisbereich
0,1581 € - 0,1581 €

Lagerbestände
21898 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/4 in - 11 BSP