Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-Ring-Gewindestopfen für BSP- und Gas-Gewinde verfügen über einen O-Ring, der eine wasserdichte Abdichtung und eine hervorragende Leckageprävention für Hydraulikgewinde bietet. Der O-Ring sorgt für eine dichte Abdichtung und verhindert so das Eindringen von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit aus der Öffnung.
Diese Stopfen mit O-Ring sind für BSP- und Gas-Gewinde geeignet und können mit einem Schraubenschlüssel, Schraubendreher oder von Hand montiert werden.
Häufiger Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, im Sanitärbereich sowie im Automobilsektor, wo auslaufsichere Abdichtungen von zentraler Bedeutung für die Systemintegrität sind.
Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1125, SR5760
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | SW | Farbe | L | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,736 € - 0,736 € | 157 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,9311 € - 1,089 € | 800 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,9024 € - 1,0545 € | 3015 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,29 € - 0,3212 € | 17760 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,5567 € - 0,6513 € | 3058 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,6155 € - 0,6155 € | 958 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,4947 € - 0,4947 € | 6878 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,2187 € - 0,27 € | 3514 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,7661 € - 1,6089 € | 1400 Auf Lager |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,156 € - 0,3276 € | 5400 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rot
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1936 € - 0,4066 € | 67 Auf Lager |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Rot
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1044 € - 0,1044 € | 14500 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gelb
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,0483 € - 0,0483 € | 39578 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,2702 € - 0,5675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,218 € - 0,2539 € | 17310 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,1894 € - 0,3978 € | 1200 Auf Lager |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
Rot
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,127 € - 0,3949 € | 4800 Auf Lager |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rot
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2674 € - 0,5616 € | 6500 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,3966 € - 0,3966 € | 3760 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| 0,1664 € - 0,2754 € | 14500 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm