Menü Suche

O-Ring-Gewindestopfen

Auf Lager

O-Ring-Gewindestopfen für BSP- und Gas-Gewinde verfügen über einen O-Ring, der eine wasserdichte Abdichtung und eine hervorragende Leckageprävention für Hydraulikgewinde bietet. Der O-Ring sorgt für eine dichte Abdichtung und verhindert so das Eindringen von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit aus der Öffnung.

Diese Stopfen mit O-Ring sind für BSP- und Gas-Gewinde geeignet und können mit einem Schraubenschlüssel, Schraubendreher oder von Hand montiert werden.

Häufiger Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, im Sanitärbereich sowie im Automobilsektor, wo auslaufsichere Abdichtungen von zentraler Bedeutung für die Systemintegrität sind.

  • Verfügen über einen O-Ring, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
  • Können mit einem Schraubenschlüssel, Schraubendreher oder von Hand montiert werden.
  • Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, im Sanitärbereich sowie im Automobilsektor.
Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1125, SR5760

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße SW Farbe L Gewindestandard Typ Kaufen
0,1052 € - 0,1144 € 14580 Auf Lager
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Gelb
12.5 mm
UNF
0,3005 € - 0,3197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Gelb
14.0 mm
UNF
0,1005 € - 0,1807 € 2742 Auf Lager
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Gelb
13.5 mm
UNF
0,1549 € - 0,1549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Gelb
13.5 mm
UNF
0,2555 € - 0,2731 € 944 Auf Lager
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Gelb
14.0 mm
UNF
0,0568 € - 0,1021 € 15606 Auf Lager
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Gelb
10.0 mm
UNF
0,1353 € - 0,1439 € 14144 Auf Lager
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Gelb
12.5 mm
UNF
0,2105 € - 0,2281 € 27 Auf Lager
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Gelb
14.0 mm
UNF
0,1221 € - 0,1221 € 2989 Auf Lager
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Gelb
12.5 mm
UNF
0,2223 € - 0,2223 € 1023 Auf Lager
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Gelb
13.5 mm
UNF
0,107 € - 0,1163 € 12053 Auf Lager
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Gelb
12.5 mm
UNF
0,2668 € - 0,4792 € 2512 Auf Lager
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Gelb
14.0 mm
UNF
0,3199 € - 0,5724 € 2404 Auf Lager
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Gelb
14.0 mm
UNF
0,7661 € - 1,6089 € 1400 Auf Lager
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Rot
15.0 mm
UNF
0,156 € - 0,3276 € 5400 Auf Lager
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Rot
8.7 mm
UNF
0,1936 € - 0,4066 € 67 Auf Lager
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Rot
11.9 mm
UNF
0,2094 € - 0,2094 € 41500 Auf Lager
24.0 mm
M16 x 1;5
13.0 mm
Gelb
12.0 mm
Metrisch
0,29 € - 0,3212 € 17760 Auf Lager
30.0 mm
M24 x 1;5
17.0 mm
Gelb
12.0 mm
Metrisch
0,5567 € - 0,6513 € 3058 Auf Lager
45.0 mm
M36 x 1;5
24.0 mm
Gelb
12.0 mm
Metrisch
0,2187 € - 0,27 € 3514 Auf Lager
60.0 mm
M52 x 2;0
30.0 mm
Gelb
15.0 mm
Metrisch
  • von 4
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Gelb

10286975

Preisbereich
0,1144 € - 0,1052 €

Lagerbestände
14580 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in - 20 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Gelb

10285855

Preisbereich
0,3197 € - 0,3005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    1 5/16 in - 12 UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm HDPE Gelb

10287002

Preisbereich
0,1807 € - 0,1005 €

Lagerbestände
2742 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    7/8 in - 14 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm HDPE Gelb

10286999

Preisbereich
0,1549 € - 0,1549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in - 16 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE Gelb

10287019

Preisbereich
0,2731 € - 0,2555 €

Lagerbestände
944 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    1 3/16 in - 12 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Gelb

10286951

Preisbereich
0,1021 € - 0,0568 €

Lagerbestände
15606 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in - 24 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm HDPE Gelb

10285824

Preisbereich
0,1439 € - 0,1353 €

Lagerbestände
14144 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in - 18 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Gelb

10285848

Preisbereich
0,2281 € - 0,2105 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/16 in - 12 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Gelb

10286982

Preisbereich
0,1221 € - 0,1221 €

Lagerbestände
2989 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    9/16 in - 18 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Gelb

10285831

Preisbereich
0,2223 € - 0,2223 €

Lagerbestände
1023 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Gewindegröße
    1 in - 14 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Gelb

10286968

Preisbereich
0,1163 € - 0,107 €

Lagerbestände
12053 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    7/16 in - 20 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm HDPE Gelb

10287026

Preisbereich
0,4792 € - 0,2668 €

Lagerbestände
2512 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    1 5/8 in - 12 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm HDPE Gelb

10287033

Preisbereich
0,5724 € - 0,3199 €

Lagerbestände
2404 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    1 7/8 in - 12 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm HDPE Rot

10149386

Preisbereich
1,6089 € - 0,7661 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Gewindegröße
    1 5/8 - 12 in UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm HDPE Rot

10149416

Preisbereich
0,3276 € - 0,156 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    1/2 - 20 in UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm HDPE Rot

10310984

Preisbereich
0,4066 € - 0,1936 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Gewindegröße
    7/8 - 14 in UNF
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M16 x 1;5 24.0 mm HDPE Gelb

10285718

Preisbereich
0,2094 € - 0,2094 €

Lagerbestände
41500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1;5
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M24 x 1;5 30.0 mm HDPE Gelb

10285749

Preisbereich
0,3212 € - 0,29 €

Lagerbestände
17760 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Gewindegröße
    M24 x 1;5
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M36 x 1;5 45.0 mm HDPE Gelb

10286890

Preisbereich
0,6513 € - 0,5567 €

Lagerbestände
3058 Auf Lager
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    M36 x 1;5
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M52 x 2;0 60.0 mm HDPE Gelb

10286944

Preisbereich
0,27 € - 0,2187 €

Lagerbestände
3514 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M52 x 2;0