Menü Suche

O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 9/16 - 18 in UNF 20.3 mm HDPE Rot

This 9/16"-18 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10310960

Hersteller-Artikelnummer:

BLM5B

12600 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
600 - 5999 0,3157 €
6000 + 0,1503 €
Verpackungseinheit (VPE): 6000

Bestelleinheit: VPE 600

Gesamtpreis:

189,42 €

600 x 0,3157 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 20.3 mm
H 17.1 mm
L 8.9 mm
SW 21.3 mm
Gewindegröße 9/16 - 18 in UNF
Gewindestandard UNF
Hauptmaterial Polyethylen mit hoher Dichte
Farbe Rot
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns