NPT-Gewindestopfen werden zum Abdichten und Schützen von Rohrenden und Anschlüssen mit BSP- und NPT-Gewinde verwendet. Das robuste Design sorgt dafür, dass sie hohem Druck, hohen Temperaturen und Beschädigungen während der Lagerung und des Transports standhalten. Die konische Form ermöglicht einen dichten, leckagefreien Sitz über verschiedene Innendurchmesser hinweg.
Material: LDPE Farbe: Blau Seriennummer: SR1114
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | FD | Farbe | od1 | Kompatible Gewindegrößen (alle) | od2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5725 € - 0,8905 € | 6500 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
Blau
|
0.976 in
24.8 mm
|
3/4"
|
0.87 in
22.1 mm
|
||
| 0,2288 € - 0,3559 € | 13000 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Blau
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/8"
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3064 € - 0,4766 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blau
|
0.783 in
19.9 mm
|
1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,607 € - 0,9442 € | 1350 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
Blau
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.0"
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,4225 € - 0,6573 € | 10500 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Blau
|
0.484 in
12.3 mm
|
1/4"
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.