Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Nivellierfüße mit einem starren Unterteil aus Metall sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Nutzen Sie diese Nivellierfüße für Büromöbel, Regale, POS-Displays, Aktenschränke und kleine Maschinen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Unterteiltyp | Farbe | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3781 € - 1,3781 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 27,8367 € - 30,9062 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 27,8367 € - 30,9062 € | 72 Auf Lager |
M20
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 85,8335 € - 90,3392 € | 8 Auf Lager |
M16
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 91,2163 € - 96,0216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 49,2247 € - 54,6879 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 114,0204 € - 114,0204 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 117,4297 € - 123,6251 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 51,3508 € - 57,0393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 131,7494 € - 138,6628 € | 8 Auf Lager |
M16
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 117,4297 € - 123,6251 € | 10 Auf Lager |
M20
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 22,0363 € - 58,1888 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 63,3225 € - 63,3225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 27,1118 € - 53,7104 € | 3 Auf Lager |
M10
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 25,2209 € - 33,6374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,2807 € - 1,2807 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 47,0704 € - 52,2942 € | 11 Auf Lager |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 2,6471 € - 3,3229 € | 177 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,3657 € - 3,223 € | 220 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5744 € - 1,4222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.