Menü Suche

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung ‒ starres Unterteil aus Metall

Auf Lager

Die Nivellierfüße mit einem starren Unterteil aus Metall sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Nutzen Sie diese Nivellierfüße für Büromöbel, Regale, POS-Displays, Aktenschränke und kleine Maschinen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
96 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Unterteiltyp Farbe Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
1,3657 € - 3,223 € 220 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
145.0 mm
17.0 mm
2,6471 € - 3,3229 € 177 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
18.0 mm
36.0 mm
0,5744 € - 1,4222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Sechskant
Schwarz
45.0 mm
25.0 mm
0,6547 € - 1,6233 € 700 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
35.0 mm
25.0 mm
44,1417 € - 46,6058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
Asymmetrisch
Schwarz
150.0 mm
151.0 mm
77,2727 € - 79,7931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Asymmetrisch
Schwarz
200.0 mm
112.0 mm
48,6193 € - 51,3368 € 8 Auf Lager
M24
Asymmetrisch
Schwarz
200.0 mm
151.0 mm
85,8617 € - 88,6496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Asymmetrisch
Schwarz
150.0 mm
151.0 mm
35,0318 € - 36,9889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Asymmetrisch
Schwarz
200.0 mm
151.0 mm
71,1477 € - 73,471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Asymmetrisch
Schwarz
150.0 mm
112.0 mm
65,9944 € - 69,6552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Asymmetrisch
Schwarz
150.0 mm
151.0 mm
33,2154 € - 35,0318 € 2 Auf Lager
M16
Asymmetrisch
Schwarz
150.0 mm
151.0 mm
27,1118 € - 53,7104 € 3 Auf Lager
M10
40.0 mm
25,2209 € - 33,6374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
60.0 mm
91,2163 € - 96,0216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Hartkunststoff
Schwarz
150.0 mm
123.0 mm
114,0204 € - 114,0204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Hartkunststoff
Schwarz
100.0 mm
123.0 mm
117,4297 € - 123,6251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Hartkunststoff
Schwarz
100.0 mm
123.0 mm
1,3781 € - 1,3781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Hartkunststoff
Schwarz
60.0 mm
46.0 mm
49,2247 € - 54,6879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 100
124.0 mm
1,2807 € - 1,2807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Hartkunststoff
Schwarz
40.0 mm
46.0 mm
  • von 5
Verstellbare Sechskant-Füße 17.0 mm M10 145.0 mm Schwarz

10290583

Preisbereich
3,223 € - 1,3657 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    145.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Füße Achteckig 36.0 mm M10 38.0 mm Kautschuk

10291634

Preisbereich
3,3229 € - 2,6471 €

Lagerbestände
177 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    36.0 mm
  • Bolzenlänge
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Material Unterteil
    Kautschuk
Verstellbare Sechskant-Füße 25.0 mm M8 45.0 mm Schwarz

10290705

Preisbereich
1,4222 € - 0,5744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 25.0 mm M10 35.0 mm Schwarz

10290736

Preisbereich
1,6233 € - 0,6547 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Entenfüße 151.0 mm M24 150.0 mm Schwarz

10193044

Preisbereich
46,6058 € - 44,1417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Durchmesser Unterteil
    151.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrisch
Verstellbare Entenfüße 112.0 mm M20 200.0 mm Schwarz

10193099

Preisbereich
79,7931 € - 77,2727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    112.0 mm
  • Gewindelänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrisch
Verstellbare Entenfüße 151.0 mm M24 200.0 mm Schwarz

10193051

Preisbereich
51,3368 € - 48,6193 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Durchmesser Unterteil
    151.0 mm
  • Gewindelänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrisch
Verstellbare Entenfüße 151.0 mm M20 150.0 mm Schwarz

10193129

Preisbereich
88,6496 € - 85,8617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    151.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrisch
Verstellbare Entenfüße 151.0 mm M16 200.0 mm Schwarz

10193013

Preisbereich
36,9889 € - 35,0318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    151.0 mm
  • Gewindelänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrisch
Verstellbare Entenfüße 112.0 mm M20 150.0 mm Schwarz

10193082

Preisbereich
73,471 € - 71,1477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    112.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrisch
Verstellbare Entenfüße 151.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10193105

Preisbereich
69,6552 € - 65,9944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    151.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrisch
Verstellbare Entenfüße 151.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10193006

Preisbereich
35,0318 € - 33,2154 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    151.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrisch
Starre, verstellbare Füße 40.0 mm M10

10300343

Preisbereich
53,7104 € - 27,1118 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Bolzenlänge
    60.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl 303
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Starre, verstellbare Füße 60.0 mm M12

10300381

Preisbereich
33,6374 € - 25,2209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Bolzenlänge
    125.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl 303
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verstellbare Füße 123.0 mm M20 150.0 mm Schwarz

10274798

Preisbereich
96,0216 € - 91,2163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    123.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 123.0 mm M16 100.0 mm Schwarz

10274743

Preisbereich
114,0204 € - 114,0204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    123.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 123.0 mm M20 100.0 mm Schwarz

10274781

Preisbereich
123,6251 € - 117,4297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    123.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 46.0 mm M10 60.0 mm Schwarz

10255223

Preisbereich
1,3781 € - 1,3781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    46.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 124.0 mm M20 x 100

10274705

Preisbereich
54,6879 € - 49,2247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20 x 100
  • Durchmesser Unterteil
    124.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verstellbare Füße 46.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10255216

Preisbereich
1,2807 € - 1,2807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    46.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff