Menü Suche

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung ‒ starres Unterteil aus Metall

Auf Lager

Die Nivellierfüße mit einem starren Unterteil aus Metall sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Nutzen Sie diese Nivellierfüße für Büromöbel, Regale, POS-Displays, Aktenschränke und kleine Maschinen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
96 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Unterteiltyp Farbe Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
51,3508 € - 57,0393 € 6 Auf Lager
M16
Hartkunststoff
Schwarz
150.0 mm
124.0 mm
51,3508 € - 57,0393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Hartkunststoff
Schwarz
150.0 mm
124.0 mm
131,7494 € - 138,6628 € 8 Auf Lager
M16
Hartkunststoff
Schwarz
150.0 mm
123.0 mm
117,4297 € - 123,6251 € 10 Auf Lager
M20
Hartkunststoff
Schwarz
150.0 mm
123.0 mm
67,4624 € - 89,9225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
200.0 mm
120.0 mm
33,9786 € - 33,9786 € 41 Auf Lager
M12
50.0 mm
68,1705 € - 90,8893 € 8 Auf Lager
M20
120.0 mm
22,0363 € - 58,1888 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
50.0 mm
63,3225 € - 63,3225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
80.0 mm
1,2807 € - 1,2807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Hartkunststoff
Schwarz
40.0 mm
46.0 mm
47,0704 € - 52,2942 € 11 Auf Lager
M16 x 100
124.0 mm
49,2247 € - 54,6879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 100
124.0 mm
114,0204 € - 114,0204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Hartkunststoff
Schwarz
100.0 mm
123.0 mm
117,4297 € - 123,6251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Hartkunststoff
Schwarz
100.0 mm
123.0 mm
26,7525 € - 29,7094 € 25 Auf Lager
M16 x 100
124.0 mm
27,3017 € - 30,3149 € 28 Auf Lager
M20 x 100
124.0 mm
81,2997 € - 85,5942 € 34 Auf Lager
M16
Hartkunststoff
Schwarz
100.0 mm
123.0 mm
100,1109 € - 105,3911 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Hartkunststoff
Schwarz
100.0 mm
123.0 mm
27,8367 € - 30,9062 € 72 Auf Lager
M20
Hartkunststoff
Schwarz
150.0 mm
124.0 mm
23,2021 € - 45,9778 € 51 Auf Lager
M8
40.0 mm
  • von 5
Verstellbare Füße 124.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10274682

Preisbereich
57,0393 € - 51,3508 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    124.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 124.0 mm M20 150.0 mm Schwarz

10274729

Preisbereich
57,0393 € - 51,3508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    124.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 123.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10274767

Preisbereich
138,6628 € - 131,7494 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    123.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 123.0 mm M20 150.0 mm Schwarz

10274804

Preisbereich
123,6251 € - 117,4297 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    123.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Niedrigprofil-Füße 120.0 mm M24 200.0 mm

10300329

Preisbereich
89,9225 € - 67,4624 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Durchmesser Unterteil
    120.0 mm
  • Gewindelänge
    200.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Starre, verstellbare Füße 50.0 mm M12

10300367

Preisbereich
33,9786 € - 33,9786 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Bolzenlänge
    50.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl 303
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Starre, verstellbare Füße 120.0 mm M20

10300404

Preisbereich
90,8893 € - 68,1705 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    120.0 mm
  • Bolzenlänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl 303
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Starre, verstellbare Füße 50.0 mm M10

10300350

Preisbereich
58,1888 € - 22,0363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Bolzenlänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl 303
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Starre, verstellbare Füße 80.0 mm M16

10300398

Preisbereich
63,3225 € - 63,3225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Bolzenlänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl 303
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verstellbare Füße 46.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10255216

Preisbereich
1,2807 € - 1,2807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    46.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 124.0 mm M16 x 100

10274668

Preisbereich
52,2942 € - 47,0704 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 100
  • Durchmesser Unterteil
    124.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verstellbare Füße 124.0 mm M20 x 100

10274705

Preisbereich
54,6879 € - 49,2247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20 x 100
  • Durchmesser Unterteil
    124.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verstellbare Füße 123.0 mm M16 100.0 mm Schwarz

10274743

Preisbereich
114,0204 € - 114,0204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    123.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 123.0 mm M20 100.0 mm Schwarz

10274781

Preisbereich
123,6251 € - 117,4297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    123.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 124.0 mm M16 x 100

10274651

Preisbereich
29,7094 € - 26,7525 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 100
  • Durchmesser Unterteil
    124.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318159589
Verstellbare Füße 124.0 mm M20 x 100

10274699

Preisbereich
30,3149 € - 27,3017 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20 x 100
  • Durchmesser Unterteil
    124.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Verstellbare Füße 123.0 mm M16 100.0 mm Schwarz

10274736

Preisbereich
85,5942 € - 81,2997 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    123.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 123.0 mm M20 100.0 mm Schwarz

10274774

Preisbereich
105,3911 € - 100,1109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    123.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 124.0 mm M20 150.0 mm Schwarz

10274712

Preisbereich
30,9062 € - 27,8367 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    124.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Starre, verstellbare Füße 40.0 mm M8

10300336

Preisbereich
45,9778 € - 23,2021 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Bolzenlänge
    60.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl 303
  • Zolltarifnummer
    7326909890