Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung und starrem Unterteil aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte, abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3376 € - 4,0269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,408 € - 4,2663 € | 537 Auf Lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,4358 € - 5,9137 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4502 € - 4,4071 € | 554 Auf Lager |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,5054 € - 7,7864 € | 75 Auf Lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2432 € - 3,7453 € | 4032 Auf Lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8021 € - 0,8021 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7429 € - 0,7429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8264 € - 0,8264 € | 540 Auf Lager |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,7037 € - 5,1815 € | 370 Auf Lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3446 € - 4,0551 € | 3 Auf Lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,6896 € - 5,1111 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,0551 € - 6,2798 € | 140 Auf Lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,5479 € - 7,0401 € | 240 Auf Lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1278 € - 4,4071 € | 2672 Auf Lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1095 € - 4,3085 € | 530 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7535 € - 0,9349 € | 598 Auf Lager |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,635 € - 1,5671 € | 7350 Auf Lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte;Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4561 € - 0,5668 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.