Menü Suche

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung ‒ starres Unterteil aus Kunststoff

Auf Lager

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung und starrem Unterteil aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte, abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
59 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
1,591 € - 4,8013 € 41 Auf Lager
M10
50.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
2,3091 € - 5,618 € 218 Auf Lager
M10
70.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,1672 € - 4,5479 € 241 Auf Lager
M8
40.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,2432 € - 3,7453 € 4032 Auf Lager
M8
50.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
0,4463 € - 0,4463 € 10000 Auf Lager
M8
20.0 mm
0,4618 € - 0,4618 € 8675 Auf Lager
M6
25.0 mm
4,5479 € - 7,0401 € 240 Auf Lager
M10
80.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
2,4358 € - 5,9137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
70.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,1278 € - 4,4071 € 2672 Auf Lager
M8
20.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,6896 € - 5,1111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
60.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
4,8999 € - 6,9134 € 100 Auf Lager
M10
90.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,0503 € - 4,1114 € 246 Auf Lager
M8
16.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
0,8264 € - 0,8264 € 540 Auf Lager
M8
80.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,408 € - 4,2663 € 537 Auf Lager
M10
20.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,7037 € - 5,1533 € 1060 Auf Lager
M10
50.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
4,9703 € - 7,012 € 160 Auf Lager
M10
90.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
2,1683 € - 5,266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
70.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,1095 € - 4,3085 € 530 Auf Lager
M8
16.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,1602 € - 4,5056 € 287 Auf Lager
M8
30.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
0,8021 € - 0,8021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
90.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
  • von 3
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 50.0 mm Schwarz

10351291

Preisbereich
4,8013 € - 1,591 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10351314

Preisbereich
5,618 € - 2,3091 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10351383

Preisbereich
4,5479 € - 1,1672 €

Lagerbestände
241 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 50.0 mm Schwarz

10351390

Preisbereich
3,7453 € - 1,2432 €

Lagerbestände
4032 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Niedrigprofil-Füße 20.0 mm M8 Schwarz

10286777

Preisbereich
0,4463 € - 0,4463 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M6 Schwarz

10286784

Preisbereich
0,4618 € - 0,4618 €

Lagerbestände
8675 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 80.0 mm Schwarz

10351529

Preisbereich
7,0401 € - 4,5479 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10351512

Preisbereich
5,9137 € - 2,4358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 20.0 mm Schwarz

10351567

Preisbereich
4,4071 € - 1,1278 €

Lagerbestände
2672 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 60.0 mm Schwarz

10351604

Preisbereich
5,1111 € - 1,6896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 90.0 mm Schwarz

10351338

Preisbereich
6,9134 € - 4,8999 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    90.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 16.0 mm Schwarz

10351352

Preisbereich
4,1114 € - 1,0503 €

Lagerbestände
246 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 80.0 mm Schwarz

10351420

Preisbereich
0,8264 € - 0,8264 €

Lagerbestände
540 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 20.0 mm Schwarz

10351468

Preisbereich
4,2663 € - 1,408 €

Lagerbestände
537 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 50.0 mm Schwarz

10351499

Preisbereich
5,1533 € - 1,7037 €

Lagerbestände
1060 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 90.0 mm Schwarz

10351536

Preisbereich
7,012 € - 4,9703 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    90.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10351611

Preisbereich
5,266 € - 2,1683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 16.0 mm Schwarz

10351550

Preisbereich
4,3085 € - 1,1095 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 30.0 mm Schwarz

10351574

Preisbereich
4,5056 € - 1,1602 €

Lagerbestände
287 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 90.0 mm Schwarz

10351635

Preisbereich
0,8021 € - 0,8021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    90.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff