Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung und starrem Unterteil aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte, abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5206 € - 4,5901 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,4634 € - 6,8993 € | 2953 Auf Lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1081 € - 4,3085 € | 1246 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,1402 € - 5,2238 € | 640 Auf Lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3995 € - 4,224 € | 1170 Auf Lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,8163 € - 5,5054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,5757 € - 7,8849 € | 154 Auf Lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,232 € - 3,7172 € | 59 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,5766 € - 5,2801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1602 € - 4,5056 € | 287 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,1683 € - 5,266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,4074 € - 3,4074 € | 34 Auf Lager |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Thermoplastisches Elastomer;Polypropylen;Edelstahl
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,6026 € - 0,6026 € | 16967 Auf Lager |
M8
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3376 € - 4,0269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,7037 € - 5,1533 € | 1060 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,9703 € - 7,012 € | 160 Auf Lager |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,4561 € - 0,5668 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,635 € - 1,5671 € | 7350 Auf Lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte;Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3136 € - 3,9706 € | 920 Auf Lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,591 € - 4,8013 € | 41 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.