Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hygienische Füße sind für die Nahrungsmittelindustrie, Pharmaindustrie und für den medizinischen Markt geeignet. Alle Füße sind von der USDA zugelassen und bestimmte Artikel haben zudem eine 3A-Zertifizierung.
Seriennummer: SR5699
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Besondere Merkmale (alle) | Maximale statische Belastbarkeit | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,3942 € - 126,9323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 144,3685 € - 158,8013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 101,1245 € - 111,2356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 138,8237 € - 152,6993 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 153,6778 € - 169,0483 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 75,1809 € - 82,6963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 121,1837 € - 133,3061 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 171,3178 € - 188,4551 € | 6 Auf Lager |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 109,5912 € - 120,5585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 126,9731 € - 139,6799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 115,6389 € - 127,2041 € | 8 Auf Lager |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 121,4419 € - 133,5779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 93,2694 € - 102,5923 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 155,1999 € - 170,7199 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 145,6188 € - 160,1875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 160,4865 € - 176,5365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 134,0264 € - 147,4399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 109,5912 € - 120,5585 € | 10 Auf Lager |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 132,7761 € - 146,0537 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 132,5179 € - 145,7683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm