Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nietfüße sind ideal, um das Manövrieren von Möbeln zu erleichtern und bieten einen hohen Oberflächenschutz. Das einfache Design unserer Nietenbefestigungsfüße macht sie zu einer schnellen und einfachen, werkzeuglosen Lösung.
Unser Sortiment an Nietfüßen umfasst UL94 HB gelistete Schnellmontagefüße aus schwarzem TPE mit einer grauen Acetal-Niete, die sich ideal für Holzschränke, Gerätegehäuse und freistehende elektrische und elektronische Geräte eignen. In diesem Sortiment sind auch Gehäusefüße mit Spreiznietenbefestigung mit einer Materialhärte von 86 Shore erhältlich. Sie bestehen ebenfalls aus schwarzem TPE und haben einen Polypropylenstift. Ebenfalls erhältlich sind Schnappnietenfüße aus Polyamid 6/6, UL94 V2 gelistet, die ein TPE-Unterteil haben. Diese schützen Böden und Rohrenden, wenn sie mit einer Niete an der Baugruppe befestigt werden.
Die Nietfüße lassen sich durch einfaches Einstecken installieren. Sie können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und als Anschläge in einer Vielzahl von Anwendungen und Baugruppen verwendet werden. Die eingearbeiteten Spreiznieten werden in vorgebohrte Löcher gesteckt. Der Fuß ist vollständig entfernbar.
Seriennummer: SR5796 ,SR5803, SR5806
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Maximal-Bohrungsdurchmesser | Höhe | Maximale Plattenstärke | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3529 € - 0,4262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,3099 € - 0,3826 € | 3758 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,292 € - 0,3818 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,2857 € - 0,3528 € | 122 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,3726 € - 0,4601 € | 2347 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,6599 € - 0,6599 € | 24084 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,5093 € - 0,5523 € | 2822 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,6069 € - 0,6069 € | 9582 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 10154878 | 0,6568 € - 1,5795 € | 57783 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
|
| 0,2776 € - 0,3427 € | 4847 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,3716 € - 0,4588 € | 9558 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,6069 € - 0,6069 € | 18436 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,4187 € - 0,5169 € | 57884 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,4301 € - 0,4301 € | 17018 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,5165 € - 0,561 € | 7086 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon;Thermoplastisches Elastomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5165 € - 0,561 € | 986 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon;Thermoplastisches Elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,269 € - 0,4203 € | 30406 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,4189 € - 0,943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3174 € - 0,3919 € | 16748 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,4289 € - 0,4634 € | 22989 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer