Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nietfüße sind ideal, um das Manövrieren von Möbeln zu erleichtern und bieten einen hohen Oberflächenschutz. Das einfache Design unserer Nietenbefestigungsfüße macht sie zu einer schnellen und einfachen, werkzeuglosen Lösung.
Unser Sortiment an Nietfüßen umfasst UL94 HB gelistete Schnellmontagefüße aus schwarzem TPE mit einer grauen Acetal-Niete, die sich ideal für Holzschränke, Gerätegehäuse und freistehende elektrische und elektronische Geräte eignen. In diesem Sortiment sind auch Gehäusefüße mit Spreiznietenbefestigung mit einer Materialhärte von 86 Shore erhältlich. Sie bestehen ebenfalls aus schwarzem TPE und haben einen Polypropylenstift. Ebenfalls erhältlich sind Schnappnietenfüße aus Polyamid 6/6, UL94 V2 gelistet, die ein TPE-Unterteil haben. Diese schützen Böden und Rohrenden, wenn sie mit einer Niete an der Baugruppe befestigt werden.
Die Nietfüße lassen sich durch einfaches Einstecken installieren. Sie können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und als Anschläge in einer Vielzahl von Anwendungen und Baugruppen verwendet werden. Die eingearbeiteten Spreiznieten werden in vorgebohrte Löcher gesteckt. Der Fuß ist vollständig entfernbar.
Seriennummer: SR5796 ,SR5803, SR5806
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Maximal-Bohrungsdurchmesser | Höhe | Maximale Plattenstärke | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1166 € - 0,9581 € | 360 Auf Lager |
|
|
|
Polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3859 € - 0,4203 € | 12738 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,4189 € - 0,943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3174 € - 0,3919 € | 16748 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,5093 € - 0,5523 € | 2922 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,3335 € - 0,4118 € | 4245 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,4301 € - 0,4301 € | 17018 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,4289 € - 0,4634 € | 22989 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 10320761 | 0,2883 € - 0,3601 € | 2905 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,7762 € - 0,7762 € | 27500 Auf Lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,5165 € - 0,561 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon;Thermoplastisches Elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5165 € - 0,561 € | 2000 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon;Thermoplastisches Elastomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3687 € - 0,3988 € | 32700 Auf Lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,5165 € - 0,561 € | 7086 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon;Thermoplastisches Elastomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5165 € - 0,561 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon;Thermoplastisches Elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7934 € - 0,7934 € | 38700 Auf Lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,3859 € - 0,4203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,2582 € - 0,3228 € | 23545 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2582 € - 0,3228 € | 12131 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2857 € - 0,3528 € | 122 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Thermoplastisches Elastomer