Menü Suche

Neodym-Magnete

Auf Lager

Neodym-Magnete sind mit einer vernickelten Beschichtung erhältlich, die das spröde Magnetmaterial schützt und hilft, Korrosion bei Miniaturanwendungen zu vermeiden. Die vernickelten Ausführungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Dieses Sortiment umfasst auch schwarze pulverbeschichtete runde Stabmagnete, die für ihre geringe Größe eine überragende Magnetkraft haben..

Seriennummer: SR2332, SR2335

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
107 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Zugkraft Form Polarität Gesamtgröße Kaufen
0,5829 € - 0,7293 € 25 Auf Lager
0.3 kg
Stange
Nord und Süd
3.0 mm
0,5083 € - 0,6364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 kg
Zylindrisch
Süd
8.0 mm
2,1683 € - 2,7034 € 9 Auf Lager
3.1 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
14.0 mm
1,7318 € - 2,1683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.1 kg
Zylindrisch
Süd
10.0 mm
0,8194 € - 1,025 € 122 Auf Lager
0.7 kg
Zylindrisch
Süd
12.0 mm
5,4631 € - 6,8148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 kg
Stange
Nord und Süd
8.0 mm
0,5083 € - 0,6364 € 23 Auf Lager
0.4 kg
Zylindrisch
Süd
8.0 mm
6,3643 € - 7,9694 € 62 Auf Lager
8.5 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
22.0 mm
3,6468 € - 4,5338 € 165 Auf Lager
3.8 kg
Stange
Nord und Süd
10.0 mm
2,9146 € - 3,6468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 kg
Stange
Nord und Süd
5.0 mm
2,4499 € - 3,0695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.1 kg
Rechteckig
Nord und Süd
10.0 mm
12,0809 € - 15,094 € 164 Auf Lager
19.9 kg
Rechteckig
Nord und Süd
20.0 mm
29,104 € - 36,3976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.8 kg
Rechteckig
Nord und Süd
25.0 mm
0,9264 € - 1,1616 € 8 Auf Lager
1.2 kg
Rechteckig
Nord und Süd
6.0 mm
3,3933 € - 4,2381 € 305 Auf Lager
5.5 kg
Rechteckig
Nord und Süd
10.0 mm
10,8418 € - 13,5311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.9 kg
Rechteckig
Nord und Süd
25.0 mm
2,7879 € - 3,4778 € 322 Auf Lager
3.4 kg
Rechteckig
Nord und Süd
10.0 mm
32,4973 € - 40,6076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.8 kg
Rechteckig
Nord und Süd
12.0 mm
2,9146 € - 3,6468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 kg
Viereckig
Nord
10.0 mm
0,8194 € - 1,025 € 2 Auf Lager
1.0 kg
Zylindrisch
Süd
10.0 mm
  • von 6
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 3.0 mm 0.3 kg

10191088

Preisbereich
0,7293 € - 0,5829 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    3.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    0.3 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Süd 8.0 mm 0.8 kg

10191286

Preisbereich
0,6364 € - 0,5083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    8.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.8 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 14.0 mm 3.1 kg

10190890

Preisbereich
2,7034 € - 2,1683 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtgröße
    14.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    3.1 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Süd 10.0 mm 2.1 kg

10191507

Preisbereich
2,1683 € - 1,7318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    2.1 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Süd 12.0 mm 0.7 kg

10191248

Preisbereich
1,025 € - 0,8194 €

Lagerbestände
122 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    12.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.7 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 8.0 mm 2.8 kg

10191163

Preisbereich
6,8148 € - 5,4631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    8.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    2.8 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Süd 8.0 mm 0.4 kg

10191200

Preisbereich
0,6364 € - 0,5083 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    8.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.4 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 22.0 mm 8.5 kg

10191002

Preisbereich
7,9694 € - 6,3643 €

Lagerbestände
62 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtgröße
    22.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    8.5 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 3.8 kg

10191040

Preisbereich
4,5338 € - 3,6468 €

Lagerbestände
165 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    3.8 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 5.0 mm 1.0 kg

10191125

Preisbereich
3,6468 € - 2,9146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    5.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    1.0 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 5.1 kg

10191392

Preisbereich
3,0695 € - 2,4499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    5.1 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 19.9 kg

10191439

Preisbereich
15,094 € - 12,0809 €

Lagerbestände
164 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    19.9 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 25.0 mm 24.8 kg

10191477

Preisbereich
36,3976 € - 29,104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtgröße
    25.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    24.8 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 6.0 mm 1.2 kg

10191385

Preisbereich
1,1616 € - 0,9264 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    1.5 mm
  • Gesamtgröße
    6.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    1.2 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 5.5 kg

10191422

Preisbereich
4,2381 € - 3,3933 €

Lagerbestände
305 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    5.5 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 25.0 mm 4.9 kg

10191460

Preisbereich
13,5311 € - 10,8418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtgröße
    25.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    4.9 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 3.4 kg

10191415

Preisbereich
3,4778 € - 2,7879 €

Lagerbestände
322 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    3.4 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 12.0 mm 42.8 kg

10191453

Preisbereich
40,6076 € - 32,4973 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtgröße
    12.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    42.8 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord 10.0 mm 2.4 kg

10191514

Preisbereich
3,6468 € - 2,9146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Viereckig
  • Zugkraft
    2.4 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Süd 10.0 mm 1.0 kg

10191309

Preisbereich
1,025 € - 0,8194 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.0 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym