Neodym-Magnete sind mit einer vernickelten Beschichtung erhältlich, die das spröde Magnetmaterial schützt und hilft, Korrosion bei Miniaturanwendungen zu vermeiden. Die vernickelten Ausführungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Dieses Sortiment umfasst auch schwarze pulverbeschichtete runde Stabmagnete, die für ihre geringe Größe eine überragende Magnetkraft haben..
Seriennummer: SR2332, SR2335
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Zugkraft | Form | Polarität | Gesamtgröße | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4821 € - 2,4821 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.7 kg
1.7 kg
|
Zylindrisch
|
Nord und Süd
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 4,0604 € - 4,4741 € | 90 Auf Lager |
1.5 kg
1.5 kg
|
Zylindrisch
|
Nord und Süd
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 1,043 € - 1,1593 € | 148 Auf Lager |
1.7 kg
1.7 kg
|
Zylindrisch
|
Nord und Süd
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 3,4721 € - 3,502 € | 30 Auf Lager |
1.5 kg
1.5 kg
|
Stange
|
Nord und Süd
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 1,1507 € - 3,5855 € | 480 Auf Lager |
0.3 kg
0.3 kg
|
Zylindrisch
|
Nord und Süd
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 5,6093 € - 5,6093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.7 kg
1.7 kg
|
Zylindrisch
|
Nord und Süd
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 7,3461 € - 13,6792 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 kg
2.5 kg
|
Stange
|
Nord und Süd
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 10,6605 € - 13,3435 € | 81 Auf Lager |
9.4 kg
9.4 kg
|
Zylindrisch
|
Nord
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 6,0261 € - 7,5326 € | 124 Auf Lager |
4.7 kg
4.7 kg
|
Zylindrisch
|
Nord
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 11,7652 € - 14,7352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0 kg
13.0 kg
|
Rechteckig
|
Nord und Süd
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 18,9104 € - 23,6452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.9 kg
12.9 kg
|
Rechteckig
|
Nord und Süd
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 17,6335 € - 22,0239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
23.2 kg
23.2 kg
|
Zylindrisch
|
Nord
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| 1,736 € - 2,1808 € | 238 Auf Lager |
3.6 kg
3.6 kg
|
Rechteckig
|
Nord und Süd
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,3529 € - 0,439 € | 61 Auf Lager |
0.7 kg
0.7 kg
|
Rechteckig
|
Nord und Süd
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 0,7044 € - 0,8809 € | 51 Auf Lager |
0.6 kg
0.6 kg
|
Rechteckig
|
Nord und Süd
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 7,877 € - 9,8713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0 kg
6.0 kg
|
Zylindrisch
|
Nord
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 2,2095 € - 2,7547 € | 293 Auf Lager |
4.1 kg
4.1 kg
|
Rechteckig
|
Nord und Süd
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 5,1078 € - 6,3704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.7 kg
2.7 kg
|
Stange
|
Nord und Süd
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 0,5179 € - 0,6485 € | 8 Auf Lager |
0.4 kg
0.4 kg
|
Zylindrisch
|
Nord
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 1,00 € - 1,2511 € | 12 Auf Lager |
0.8 kg
0.8 kg
|
Zylindrisch
|
Nord
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.