Menü Suche

Neodym-Magnete

Auf Lager

Neodym-Magnete sind mit einer vernickelten Beschichtung erhältlich, die das spröde Magnetmaterial schützt und hilft, Korrosion bei Miniaturanwendungen zu vermeiden. Die vernickelten Ausführungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Dieses Sortiment umfasst auch schwarze pulverbeschichtete runde Stabmagnete, die für ihre geringe Größe eine überragende Magnetkraft haben..

Seriennummer: SR2332, SR2335

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
107 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Zugkraft Form Polarität Gesamtgröße Kaufen
2,4821 € - 2,4821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
22.0 mm
4,0604 € - 4,4741 € 90 Auf Lager
1.5 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
15.0 mm
1,043 € - 1,1593 € 148 Auf Lager
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
15.0 mm
3,4721 € - 3,502 € 30 Auf Lager
1.5 kg
Stange
Nord und Süd
25.0 mm
1,1507 € - 3,5855 € 480 Auf Lager
0.3 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
10.0 mm
5,6093 € - 5,6093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 kg
Zylindrisch
Nord und Süd
20.0 mm
7,3461 € - 13,6792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 kg
Stange
Nord und Süd
50.0 mm
10,6605 € - 13,3435 € 83 Auf Lager
9.4 kg
Zylindrisch
Nord
20.0 mm
6,0261 € - 7,5326 € 144 Auf Lager
4.7 kg
Zylindrisch
Nord
20.0 mm
11,7652 € - 14,7352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 kg
Rechteckig
Nord und Süd
8.0 mm
18,9104 € - 23,6452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.9 kg
Rechteckig
Nord und Süd
20.0 mm
17,6335 € - 22,0239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.2 kg
Zylindrisch
Nord
23.0 mm
1,736 € - 2,1808 € 238 Auf Lager
3.6 kg
Rechteckig
Nord und Süd
10.0 mm
0,3529 € - 0,439 € 61 Auf Lager
0.7 kg
Rechteckig
Nord und Süd
5.0 mm
0,7044 € - 0,8809 € 51 Auf Lager
0.6 kg
Rechteckig
Nord und Süd
5.0 mm
7,877 € - 9,8713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 kg
Zylindrisch
Nord
25.0 mm
2,2095 € - 2,7547 € 293 Auf Lager
4.1 kg
Rechteckig
Nord und Süd
5.0 mm
5,1078 € - 6,3704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.7 kg
Stange
Nord und Süd
8.0 mm
0,5179 € - 0,6485 € 8 Auf Lager
0.4 kg
Zylindrisch
Nord
8.0 mm
1,00 € - 1,2511 € 12 Auf Lager
0.8 kg
Zylindrisch
Nord
15.0 mm
  • von 6
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Preisbereich
2,4821 € - 2,4821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    22.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Preisbereich
4,4741 € - 4,0604 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    15.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.5 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
  • Polarität
    Nord und Süd
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Preisbereich
1,1593 € - 1,043 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtgröße
    15.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Preisbereich
3,502 € - 3,4721 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    25.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    1.5 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
  • Polarität
    Nord und Süd
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Preisbereich
3,5855 € - 1,1507 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.3 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
  • Polarität
    Nord und Süd
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Preisbereich
5,6093 € - 5,6093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    1.7 kg
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Preisbereich
13,6792 € - 7,3461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    50.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    2.5 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord 20.0 mm 9.4 kg

10191576

Preisbereich
13,3435 € - 10,6605 €

Lagerbestände
83 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    9.4 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord 20.0 mm 4.7 kg

10191552

Preisbereich
7,5326 € - 6,0261 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    4.7 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 8.0 mm 13.0 kg

10191446

Preisbereich
14,7352 € - 11,7652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtgröße
    8.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    13.0 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 20.0 mm 12.9 kg

10191484

Preisbereich
23,6452 € - 18,9104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtgröße
    20.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    12.9 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord 23.0 mm 23.2 kg

10191590

Preisbereich
22,0239 € - 17,6335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Gesamtgröße
    23.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    23.2 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 10.0 mm 3.6 kg

10191354

Preisbereich
2,1808 € - 1,736 €

Lagerbestände
238 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    10.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    3.6 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 5.0 mm 0.7 kg

10191323

Preisbereich
0,439 € - 0,3529 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtgröße
    5.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    0.7 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 5.0 mm 0.6 kg

10191361

Preisbereich
0,8809 € - 0,7044 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    1.0 mm
  • Gesamtgröße
    5.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    0.6 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord 25.0 mm 6.0 kg

10191613

Preisbereich
9,8713 € - 7,877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    25.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    6.0 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Stabmagnet Neodym Nord und Süd 5.0 mm 4.1 kg

10191408

Preisbereich
2,7547 € - 2,2095 €

Lagerbestände
293 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtgröße
    5.0 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Zugkraft
    4.1 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
Zylindermagnet Neodym Nord und Süd 8.0 mm 2.7 kg

10191156

Preisbereich
6,3704 € - 5,1078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    8.0 mm
  • Form
    Stange
  • Zugkraft
    2.7 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord 8.0 mm 0.4 kg

10191194

Preisbereich
0,6485 € - 0,5179 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    8.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.4 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord 15.0 mm 0.8 kg

10191255

Preisbereich
1,2511 € - 1,00 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtgröße
    15.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    0.8 kg
  • Beschichtung
    NiCuNi-beschichtet
  • Magnetmaterial
    Neodym