Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neodym-Magnete sind mit einer vernickelten Beschichtung erhältlich, die das spröde Magnetmaterial schützt und hilft, Korrosion bei Miniaturanwendungen zu vermeiden. Die vernickelten Ausführungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Dieses Sortiment umfasst auch schwarze pulverbeschichtete runde Stabmagnete, die für ihre geringe Größe eine überragende Magnetkraft haben..
Seriennummer: SR2332, SR2335
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Zugkraft | Form | Polarität | Gesamtgröße | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1507 € - 3,5855 € | 480 Auf Lager |
0.3 kg
0.3 kg
|
Zylindrisch
|
Nord und Süd
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 1,043 € - 1,1593 € | 148 Auf Lager |
1.7 kg
1.7 kg
|
Zylindrisch
|
Nord und Süd
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 3,4721 € - 3,502 € | 30 Auf Lager |
1.5 kg
1.5 kg
|
Stange
|
Nord und Süd
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 5,6093 € - 5,6093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.7 kg
1.7 kg
|
Zylindrisch
|
Nord und Süd
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 7,3461 € - 13,6792 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 kg
2.5 kg
|
Stange
|
Nord und Süd
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 2,4821 € - 2,4821 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.7 kg
1.7 kg
|
Zylindrisch
|
Nord und Süd
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 4,0604 € - 4,4741 € | 90 Auf Lager |
1.5 kg
1.5 kg
|
Zylindrisch
|
Nord und Süd
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 0,835 € - 1,0445 € | 122 Auf Lager |
0.7 kg
0.7 kg
|
Zylindrisch
|
Süd
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 0,5179 € - 0,6485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.8 kg
0.8 kg
|
Zylindrisch
|
Süd
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 0,835 € - 1,0445 € | 2 Auf Lager |
1.0 kg
1.0 kg
|
Zylindrisch
|
Süd
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,7834 € - 3,4865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.2 kg
2.2 kg
|
Zylindrisch
|
Süd
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 10,6605 € - 13,3435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.4 kg
9.4 kg
|
Zylindrisch
|
Süd
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 7,877 € - 9,8713 € | 11 Auf Lager |
6.0 kg
6.0 kg
|
Zylindrisch
|
Süd
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 0,6298 € - 0,7876 € | 1975 Auf Lager |
1.0 kg
1.0 kg
|
Rechteckig
|
Nord und Süd
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,944 € - 1,1836 € | 8 Auf Lager |
1.2 kg
1.2 kg
|
Rechteckig
|
Nord und Süd
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 0,944 € - 1,1836 € | 6 Auf Lager |
1.6 kg
1.6 kg
|
Zylindrisch
|
Nord und Süd
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,2095 € - 2,7547 € | 9 Auf Lager |
3.1 kg
3.1 kg
|
Zylindrisch
|
Nord und Süd
|
14.0 mm
14.0 mm
|
||
| 6,0261 € - 7,5326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.7 kg
4.7 kg
|
Zylindrisch
|
Süd
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 17,6335 € - 22,0239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
23.2 kg
23.2 kg
|
Zylindrisch
|
Süd
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| 0,3529 € - 0,439 € | 61 Auf Lager |
0.7 kg
0.7 kg
|
Rechteckig
|
Nord und Süd
|
5.0 mm
5.0 mm