Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Neigungsverstellbaren Ausgleichselemente bieten Feineinstellung, was eine exakte Positionierung und Ausrichtung von Teilen bzw. deren Kalibrierung ermöglicht. Der Neigemechanismus ist das Herzstück des Ausgleichselements und sorgt für eine exakte Winkeleinstellung auf der Montageplattform.
Sie sind für Anwendungen mit begrenztem Platz vorgesehen und können modifiziert werden, um optimale Leistung und gewünschte Ergebnisse sicherzustellen.
Nach der Einstellung bleiben sie in Position und gewährleisten Stabilität während des Betriebs. Die ist besonders wichtig, wenn Vibrationen, externer Druck oder Temperaturänderungen die Installation beeinträchtigen können. Kommen häufig in der Elektronik, Robotik, bei Maschinenwerkzeugen und medizinischen Ausrüstungen zum Einsatz.
Material: Stahl, Edelstahl Seriennummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | h2 | für Schraube | d1 | Material | d2 | d3 | h1 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,5531 € - 76,7408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.0
|
M6
|
32.0
|
Stahl
|
6.6
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
63,9422 € - 85,2495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
41.0
|
M10
|
45.0
|
Stahl
|
11.0
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
74,8353 € - 99,7804 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Stahl
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
74,8353 € - 99,7804 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
53.0
|
M16
|
58.0
|
Stahl
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
61,731 € - 82,3046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Edelstahl
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
310,9988 € - 414,6616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
61.0
|
M24
|
70.0
|
Edelstahl
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
63,9422 € - 85,2495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
41.0
|
M12
|
45.0
|
Stahl
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
57,5531 € - 76,7408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Stahl
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
74,8353 € - 99,7804 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Stahl
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
61,731 € - 82,3046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
27.0
|
M4
|
25.0
|
Edelstahl
|
4.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
65,1242 € - 86,8289 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Edelstahl
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
153,3085 € - 204,4114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Edelstahl
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
63,9422 € - 85,2495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
41.0
|
M16
|
45.0
|
Stahl
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
93,4626 € - 124,6135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Stahl
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
93,4626 € - 124,6135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
61.0
|
M30
|
70.0
|
Stahl
|
39.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
76,374 € - 101,8286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
41.0
|
M12
|
45.0
|
Edelstahl
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
91,3227 € - 121,7603 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Edelstahl
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
75,7117 € - 100,9421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
41.0
|
M10
|
45.0
|
Edelstahl
|
11.0
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
82,6714 € - 110,2252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.0
|
M24
|
70.0
|
Stahl
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
82,6714 € - 110,2252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.0
|
M30
|
70.0
|
Stahl
|
33.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.