Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.
Seriennummer: SR1825
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0978 € - 0,1208 € | 8900 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natur
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,2037 € - 0,2367 € | 6800 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | 895 Auf Lager |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0764 € - 0,0764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0779 € - 0,0978 € | 960 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3156 € - 0,3429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | 23669 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1274 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1274 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1592 € - 0,1865 € | 2000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Rot
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 0,6757 € - 0,7891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Natur
|
|
||
| 1,0143 € - 1,1851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Natur
|
|
||
| 0,0875 € - 0,1021 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0989 € - 0,0989 € | 2396 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1994 € - 0,2338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0518 € - 0,0608 € | 6277 Auf Lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | 2798 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4892 € - 0,5724 € | 895 Auf Lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.