Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.
Seriennummer: SR1825
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0664 € - 0,0777 € | 93200 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0922 € - 0,1081 € | 7400 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1309 € - 0,1309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1274 € - 0,1492 € | 63085 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0875 € - 0,1021 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0989 € - 0,0989 € | 2396 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1994 € - 0,2338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0764 € - 0,0764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0779 € - 0,0978 € | 960 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3156 € - 0,3429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | 23669 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2037 € - 0,2367 € | 6800 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | 895 Auf Lager |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1994 € - 0,2338 € | 19520 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0518 € - 0,0608 € | 15277 Auf Lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1274 € - 0,1492 € | 30700 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1994 € - 0,2338 € | 60696 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5993 € - 0,5993 € | 4000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg