Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Modulare Kabeleingangsplatten bieten eine werkzeugfreie, anpassungsfähige und zeitsparende Lösung für die Installation von Kabeln in einer Gehäusewand. Der modulare Aufbau der Platten (bis zu 5 separate Reihen mit insgesamt 25 Tüllen) bietet eine vollkommen flexible Lösung, die es Nutzern ermöglicht, unser Sortiment an plattenmontierten Tüllen mit Membranöffnung, die in einer Auswahl von acht unterschiedlichen Kabeldurchmessergrößen in unserer Produktreihe von Tüllen mit Membranöffnung erhältlich sind, je nach Bedarf hinzuzufügen und/oder zu entfernen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenhöhe | Anzahl der Montagebohrungen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,9266 € - 25,474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.138 in
130.5 mm
|
12
|
||
| 20,652 € - 22,9467 € | 37 Auf Lager |
4.252 in
108.0 mm
|
15
|
||
| 10,5417 € - 11,713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
5
|
||
| 30,9929 € - 34,4366 € | 29 Auf Lager |
6.024 in
153.0 mm
|
25
|
||
| 15,7974 € - 17,5526 € | 38 Auf Lager |
3.366 in
85.5 mm
|
10