Menü Suche

Furniture Lock Keyed Alike 18.0 mm 25.0 mm

This Furniture Lock with a vertical sliding mechanism secures wooden furniture, cabinets, and drawers. It has an anti-drill centred, and the key is only removed in the locked position, with Keyed Alike. Made from Die Cast Zinc Alloy with a zinc plated finish.
Artikelnr:

492872

2 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 12,0533 €
5 - 24 8,6095 €
25 + 7,7485 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

12,05 €

1 x 12,0533 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Maximum Panel Thickness 25.0 mm
Barrel Depth 25.0 mm
Screw Hole Diameter 4.0 mm
Thru Hole Diameter 18.0 mm
Cam Length 8.7 mm
Full Material Die Cast Zinc Alloy
Finish Zinc Plated
Latching Mechanism Vertical
Keying Keyed Alike
Application(s) Drawer
Application(s) Cabinet
Application(s) Hinged Door
Price per piece incl VAT 47.5635 GBP
Commodity Code 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns