Diese ästhetisch ansprechenden Rollen sind eine gute Option für Geräte, die typischerweise in Büros und anderen Geschäftsräumen zu finden sind. Unser Sortiment an Möbel- und Bürorollen kann für Schreibtischstühle, Rollcontainer, Lagertrolleys, Konferenztische und vieles mehr verwendet werden. Zu den angebotenen Materialien gehören Gummi, Nylon, verzinkter Stahl und mehr. Es gibt eine Vielzahl von Typen, die Ihren Anforderungen entsprechen: Kugelförmige Rollen, Doppellaufrollen, Rollen mit Bolzenloch, mit Speichenrad, mit Rändelbolzen und andere. Unser Sortiment ist in verschiedenen Tragfähigkeits- und Größenoptionen erhältlich.
Seriennummer: SR5769 ,SR1547
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Farbe | Radmaterial | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8495 € - 9,4609 € | 108 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Rot
|
Kunststoff
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,706 € - 9,8827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
Rot
|
Kunststoff
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 9,9861 € - 19,4944 € | 149 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
Rot
|
Kunststoff
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,5537 € - 1,5537 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Kugelrolle
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 2,1234 € - 4,4593 € | 460 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Doppellaufrolle mit feststehender Platte
|
Schwarz
|
Thermoplastik
|
|
||
| 3,1852 € - 6,6889 € | 220 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
Schwarz
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 1,8543 € - 7,6531 € | 160 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
Schwarz
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,5942 € - 3,3479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,4491 € - 3,0431 € | 440 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
Schwarz
|
Thermoplastisches Polymer
|
|
||
| 44,8513 € - 94,1878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
Grau
|
TPG
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6,7578 € - 13,3779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
Kugelrolle
|
Schwarz
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 5,7104 € - 11,2989 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Kugelrolle
|
Schwarz
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 0,6347 € - 0,6347 € | 2530 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,9916 € - 0,9916 € | 917 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,6013 € - 7,1409 € | 360 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,5748 € - 0,5748 € | 8278 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 0,8688 € - 0,8688 € | 2081 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,0004 € - 20,6695 € | 96 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
| 10,2157 € - 21,4529 € | 57 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
Grau
|
TPG
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 11,3778 € - 25,1589 € | 538 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Doppellaufrolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
Grau
|
TPG
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.