Diese Miniatur-Linearschienen werden verwendet, um Wanderlasten zu steuern und zu unterstützen. Sie liefern eine gleichmäßige und präzise lineare Bewegung in kleinen Systemen. Sie bestehen aus einer Basismaschine, einem Schiebeblock und einer Serie von rollenden Teilen. Die Basisschiene ist an einem Maschinenrahmen angebracht und der Schiebeblock gleitet daran entlang. Die rollenden Komponenten, typischerweise Kugellager, tragen das Gewicht und vermindern die Reibung zwischen dem Schiebeblock und der Basisschiene.
Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren. Da es sich hierbei um ein Präzisionssystem handelt, müssen sie auf genau vorbereiteten Oberflächen angebracht werden.
Die Führungswagen werden an Blindblöcke montiert geliefert. Setzen Sie den Führungswagen auf die Schiene und lassen Sie ihn zur Installation von dem Block auf die Schiene gleiten. Sie sind oft kleiner und leichter als normale Linearschienen, was sie hervorragend geeignet für Anwendungen macht, die ein kleineres Format und Gewicht erfordern, wie zum Beispiel wissenschaftliche Anwendungen, medizinische Ausrüstung oder bei der Halbleiterfertigung.
Material: Edelstahl Seriennummer: SRL1012, SRL1010
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | For screws | l2 | Schienentyp | w1 | h1 | l3 | l1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,0254 € - 35,0343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
15.0
|
Standardbreite
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
160.0
|
||
| 254,5646 € - 318,2057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
30.0
|
Breite Version
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
950.0
|
||
| 87,4092 € - 109,2563 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
40.0
|
Breite Version
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
270.0
|
||
| 175,13 € - 218,9176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
40.0
|
Breite Version
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
550.0
|
||
| 85,7063 € - 107,1381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
40.0
|
Standardbreite
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
390.0
|
||
| 173,697 € - 217,1213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
25.0
|
Standardbreite
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
945.0
|
||
| 178,1827 € - 222,7284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
25.0
|
Standardbreite
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
970.0
|
||
| 112,3299 € - 140,4072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
40.0
|
Breite Version
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
350.0
|
||
| 162,6489 € - 203,3111 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
40.0
|
Breite Version
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
510.0
|
||
| 200,0506 € - 250,0685 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
40.0
|
Breite Version
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
630.0
|
||
| 15,1393 € - 18,9293 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
30.0
|
Breite Version
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
50.0
|
||
| 46,8301 € - 58,5428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
30.0
|
Breite Version
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
170.0
|
||
| 71,8857 € - 89,8598 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
30.0
|
Breite Version
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
260.0
|
||
| 246,6523 € - 308,3205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
30.0
|
Breite Version
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
920.0
|
||
| 23,7785 € - 29,7283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
40.0
|
Breite Version
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
70.0
|
||
| 182,6477 € - 228,3148 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
25.0
|
Standardbreite
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
995.0
|
||
| 68,5526 € - 85,6959 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
40.0
|
Standardbreite
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
310.0
|
||
| 119,64 € - 149,5448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
25.0
|
Standardbreite
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
645.0
|
||
| 151,2373 € - 189,044 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
25.0
|
Standardbreite
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
820.0
|
||
| 136,3783 € - 170,4677 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
40.0
|
Standardbreite
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
630.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.