Menü Suche

Mini Swing Handle Locks

Auf Lager

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
33 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Oberfläche Riegelmaterial Schlüsseltyp Kaufen
2,2897 € - 3,2056 € 14 Auf Lager
25.0 mm
Polyamid, schwarz
Zamak
Kein Schlüssel
1,6312 € - 2,2837 € 30 Auf Lager
39.0 mm
Polyamid, schwarz
Zamak
Kein Schlüssel
8,7687 € - 18,4142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
Polyamid, schwarz
PA
Kein Schlüssel
2,2246 € - 3,1145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
Polyamid, schwarz
Zamak
Kein Schlüssel
1,6284 € - 2,5331 € 238 Auf Lager
25.0 mm
Polyamid, schwarz
Zamak
Kein Schlüssel
17,192 € - 26,0598 € 320 Auf Lager
28.5 mm
Polyamid, schwarz
Zamak
Gleichschließend
2,3373 € - 3,2722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
Polyamid, schwarz
Zamak
Kein Schlüssel
2,3673 € - 3,3142 € 24 Auf Lager
29.0 mm
Polyamid, schwarz
Zamak
Kein Schlüssel
3,5213 € - 4,9298 € 104 Auf Lager
29.0 mm
Polyamid, schwarz
Zamak
Kein Schlüssel
6,1345 € - 8,5884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
Polyamid, schwarz
Zinklegierung
Kein Schlüssel
2,0839 € - 2,9174 € 18 Auf Lager
25.0 mm
Polyamid, schwarz
Zamak
Kein Schlüssel
20126421 8,411 € - 17,6631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
Polyamid, schwarz
PA
Kein Schlüssel
2,7034 € - 3,7847 € 33 Auf Lager
36.0 mm
Polyamid, schwarz
Zamak
Kein Schlüssel
1,4024 € - 1,9633 € 48 Auf Lager
39.0 mm
Polyamid, schwarz
Zamak
Kein Schlüssel
17,192 € - 26,0598 € 4 Auf Lager
24.5 mm
Polyamid, schwarz
Zamak
Gleichschließend
20,1348 € - 30,5542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
Pulverbeschichtet, schwarz
Zamak
Euroschlüssel
2,7034 € - 3,7847 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Polyamid, schwarz
Zamak
Kein Schlüssel
2,3739 € - 3,6927 € 29 Auf Lager
29.0 mm
Polyamid, schwarz
Zamak
Kein Schlüssel
2,3603 € - 3,6716 € 2496 Auf Lager
29.0 mm
Polyamid, schwarz
Zamak
Kein Schlüssel
6,9567 € - 10,8216 € 4 Auf Lager
28.5 mm
Pulverbeschichtet, schwarz
Zamak
Euroschlüssel
  • von 2
Schwenkhebel 50.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

20121327

Preisbereich
3,2056 € - 2,2897 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Gehäusehöhe
    25.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    25.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
Schwenkhebel 50.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

20121235

Preisbereich
2,2837 € - 1,6312 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Gehäusehöhe
    39.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    39.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
Schwenkhebel 75.0 mm 25.0 mm PA Schwarz

20126438

Preisbereich
18,4142 € - 8,7687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    85.0 mm
  • Griffbreite
    35.0 mm
  • Kopfhöhe
    11.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Maximale Greifkapazität
    26.5 mm
Schwenkhebel 50.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

20121280

Preisbereich
3,1145 € - 2,2246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Gehäusehöhe
    36.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    36.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
Schwenkhebel 50.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

20121259

Preisbereich
2,5331 € - 1,6284 €

Lagerbestände
238 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Gehäusehöhe
    25.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    25.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
Schwenkhebel 100.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

20119416

Preisbereich
26,0598 € - 17,192 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    110.0 mm
  • Griffbreite
    35.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Maximale Greifkapazität
    28.5 mm
Schwenkhebel 50.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

20121297

Preisbereich
3,2722 € - 2,3373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Gehäusehöhe
    36.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    36.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
Schwenkhebel 50.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

20121273

Preisbereich
3,3142 € - 2,3673 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Gehäusehöhe
    29.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    29.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
Schwenkhebel 50.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

20121204

Preisbereich
4,9298 € - 3,5213 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Gehäusehöhe
    29.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    29.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
Schwenkhebel 100.0 mm 25.0 mm Zinklegierung Schwarz

20119423

Preisbereich
8,5884 € - 6,1345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    110.0 mm
  • Griffbreite
    35.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Maximale Greifkapazität
    26.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    100.0 mm
Schwenkhebel 50.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

20121310

Preisbereich
2,9174 € - 2,0839 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Gehäusehöhe
    25.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    25.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
Schwenkhebel 75.0 mm 25.0 mm PA Schwarz

20126421

Preisbereich
17,6631 € - 8,411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    85.0 mm
  • Griffbreite
    35.0 mm
  • Kopfhöhe
    11.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Maximale Greifkapazität
    28.5 mm
Schwenkhebel 50.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

20121211

Preisbereich
3,7847 € - 2,7034 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Gehäusehöhe
    36.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    36.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
Schwenkhebel 50.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

20121303

Preisbereich
1,9633 € - 1,4024 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Gehäusehöhe
    39.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    39.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
Schwenkhebel 100.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

20119409

Preisbereich
26,0598 € - 17,192 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    110.0 mm
  • Griffbreite
    35.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Maximale Greifkapazität
    24.5 mm
Schwenkhebel 100.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

20125066

Preisbereich
30,5542 € - 20,1348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    110.0 mm
  • Griffbreite
    35.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Maximale Greifkapazität
    24.5 mm
Schwenkhebel 50.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

20121242

Preisbereich
3,7847 € - 2,7034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Gehäusehöhe
    25.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    25.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
Schwenkhebel 50.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

20121266

Preisbereich
3,6927 € - 2,3739 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Gehäusehöhe
    29.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    29.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
Schwenkhebel 50.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

20121198

Preisbereich
3,6716 € - 2,3603 €

Lagerbestände
2496 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    83.5 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Gehäusehöhe
    29.0 mm
  • Maximale Greifkapazität
    29.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
Schwenkhebel 100.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

20125073

Preisbereich
10,8216 € - 6,9567 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    110.0 mm
  • Griffbreite
    35.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Maximale Greifkapazität
    28.5 mm