Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,194 € |
5000 + | 0,186 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Fitting Style | Push In |
Material | PA |
Saddle Type | Standoff Micro |
Compatible Hole Diameter | 1.8 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.071 in |
Depth | 2 mm |
Depth | 0.080 in |
Inside Height | 4.1 mm |
Inside Height | 0.161 in |
Inside Width | 4.3 mm |
Inside Width | 0.169 in |
Maximum Panel Thickness | 2.4 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.094 in |
Overall Width | 6.9 mm |
Overall Width | 0.272 in |
Panel Thickness Range | 2.4 mm |
Panel Thickness Range | 0.094 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Style | 1 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.