Menü Suche

Membrantülle 20.0 mm 16.0 mm 25.5 mm PVC

Die zweiseitige Membrantülle verfügt über eine mittige Folie, die sich durch Kabel unterschiedlicher Größe durchstoßen lässt. Gleichzeitig bleibt eine Dichtung, um das Eindringen von Schmutz und Staub zu verhindern, erhalten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10092590

Hersteller-Artikelnummer:

19438

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
400 - 3999 0,4158 €
4000 + 0,1779 €
Verpackungseinheit (VPE): 4000

Bestelleinheit: VPE 400

Gesamtpreis:

166,32 €

400 x 0,4158 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ 2
Gesamtdurchmesser 25.5 mm
Innendurchmesser 16.0 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 20.0 mm
Gesamthöhe 7.0 mm
Plattenstärke 1.5 mm
Farbe Schwarz
Material PVC
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns