Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0018 € - 13,86 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.559 in
65.0 mm
|
Linea Doppellaufrolle
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 33,9757 € - 66,1665 € | 4 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10,4596 € - 19,8258 € | 83 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 20,7039 € - 40,2844 € | 108 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 5,5239 € - 10,4854 € | 1272 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 11,6648 € - 22,1459 € | 16 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,8009 € - 12,8958 € | 148 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 30,2309 € - 58,8448 € | 32 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 13,9605 € - 31,1032 € | 115 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Linea Doppellaufrolle
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 5,3804 € - 10,5155 € | 20 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5,5382 € - 10,9674 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
Linea Doppellaufrolle
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,9456 € - 7,6531 € | 120 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 13,0414 € - 25,83 € | 105 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Levina-Laufrolle mit Bremse
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
| 20,2017 € - 40,0132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Linea Doppellaufrolle
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 31,9291 € - 31,9291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Linea Doppellaufrolle
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 4,7778 € - 9,25 € | 45 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 9,2336 € - 19,37 € | 111 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Levina-Laufrolle
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
| 8,3361 € - 17,4154 € | 121 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Linea Doppellaufrolle
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 12,1526 € - 24,0742 € | 146 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Linea Doppellaufrolle
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 58,9696 € - 120,2521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Linea Doppellaufrolle
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.