Menü Suche

Medizinische Rollen

Auf Lager

Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
149 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
11,6162 € - 21,999 € 194 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
80.0 kg
7,026 € - 13,3354 € 37 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
60.0 kg
19,473 € - 37,907 € 39 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
60.0 kg
35,2571 € - 68,5992 € 108 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
80.0 kg
6,674 € - 12,6553 € 14 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
60.0 kg
15,8262 € - 29,9826 € 146 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
80.0 kg
32,441 € - 63,1882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
10269596 10,0392 € - 19,0422 € 60 Auf Lager
75.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
15,6009 € - 29,5982 € 14 Auf Lager
100.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
16,3894 € - 31,047 € 160 Auf Lager
125.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
30,2726 € - 58,9007 € 108 Auf Lager
60.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
15,8262 € - 29,9826 € 1400 Auf Lager
100.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
3,2804 € - 13,8085 € 123 Auf Lager
63.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
40.0 kg
49,281 € - 95,9502 € 48 Auf Lager
100.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
7,2372 € - 13,7198 € 358 Auf Lager
50.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
40.0 kg
39,7346 € - 78,7117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
110.0 kg
23,852 € - 47,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
100.0 kg
14,3137 € - 29,2339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Levina-Laufrolle
100.0 kg
10,3912 € - 19,7518 € 37 Auf Lager
63.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
60.0 kg
12,8694 € - 24,3941 € 18 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
60.0 kg
  • von 8
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Schraubbefestigung Grau

10269459

Preisbereich
21,999 € - 11,6162 €

Lagerbestände
194 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Dunkelgrau

10269718

Preisbereich
13,3354 € - 7,026 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 80.0 mm 22.0 mm Weiß

10278222

Preisbereich
37,907 € - 19,473 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 125.0 mm 27.0 mm Weiß

10278246

Preisbereich
68,5992 € - 35,2571 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 80.0 mm 22.0 mm Grau

10269411

Preisbereich
12,6553 € - 6,674 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Schraubbefestigung Grau

10269497

Preisbereich
29,9826 € - 15,8262 €

Lagerbestände
146 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Weiß

10276396

Preisbereich
63,1882 € - 32,441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 75.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Dunkelgrau

10269596

Preisbereich
19,0422 € - 10,0392 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Dunkelgrau

10269619

Preisbereich
29,5982 € - 15,6009 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 125.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Dunkelgrau

10269626

Preisbereich
31,047 € - 16,3894 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 60.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Weiß

10276389

Preisbereich
58,9007 € - 30,2726 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Grau

10269381

Preisbereich
29,9826 € - 15,8262 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 63.0 mm 40.0 kg Bolzenloch Grau

10277836

Preisbereich
13,8085 € - 3,2804 €

Lagerbestände
123 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Weiß

10276402

Preisbereich
95,9502 € - 49,281 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 50.0 mm 40.0 kg Bolzenloch Dunkelgrau

10269572

Preisbereich
13,7198 € - 7,2372 €

Lagerbestände
358 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 125.0 mm 110.0 kg Bolzenloch Schwarz

10193419

Preisbereich
78,7117 € - 39,7346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 100.0 mm 100.0 kg Blindloch Schwarz

10193358

Preisbereich
47,2507 € - 23,852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Blind Hole
Rolle 125.0 mm 100.0 kg Bolzenfixierte Platte Grau

10193266

Preisbereich
29,2339 € - 14,3137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle
  • Montageart
    Bolzenfixierte Platte
Rolle 63.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Dunkelgrau

10269756

Preisbereich
19,7518 € - 10,3912 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Dunkelgrau

10269770

Preisbereich
24,3941 € - 12,8694 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde