Menü Suche

Medizinische Rollen

Auf Lager

Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
149 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
7,7864 € - 15,1391 € 110 Auf Lager
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
50.0 kg
11,9541 € - 27,4878 € 3 Auf Lager
100.0 mm
Levina-Laufrolle
100.0 kg
21,0078 € - 42,9632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Levina-Laufrolle
100.0 kg
3,2804 € - 13,8085 € 123 Auf Lager
63.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
40.0 kg
18,4424 € - 36,539 € 45 Auf Lager
100.0 mm
Levina-Laufrolle mit Bremse
100.0 kg
12,2217 € - 23,1818 € 22 Auf Lager
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
7,2372 € - 13,7198 € 358 Auf Lager
50.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
40.0 kg
12,5314 € - 27,1847 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Levina-Laufrolle
100.0 kg
14,7706 € - 29,2489 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Levina-Laufrolle
100.0 kg
23,852 € - 47,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
100.0 kg
24,556 € - 50,2371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Levina-Laufrolle mit Bremse
100.0 kg
10,4123 € - 20,7304 € 114 Auf Lager
75.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
80.0 kg
7,8568 € - 19,4266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
60.0 kg
16,4126 € - 33,9979 € 146 Auf Lager
75.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
90.0 kg
30,2726 € - 58,9007 € 108 Auf Lager
60.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
54,1247 € - 105,3531 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
6,1249 € - 11,8865 € 32 Auf Lager
50.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
35.0 kg
44,7963 € - 62,7148 € 30 Auf Lager
100.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
100.0 kg
6,4206 € - 12,7145 € 265 Auf Lager
55.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
40.0 kg
39,7346 € - 78,7117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
110.0 kg
  • von 8
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Bolzenloch Grau

10277843

Preisbereich
15,1391 € - 7,7864 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Grau

10193181

Preisbereich
27,4878 € - 11,9541 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 150.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Grau

10193228

Preisbereich
42,9632 € - 21,0078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 63.0 mm 40.0 kg Bolzenloch Grau

10277836

Preisbereich
13,8085 € - 3,2804 €

Lagerbestände
123 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Grau

10193198

Preisbereich
36,539 € - 18,4424 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Grau

10269374

Preisbereich
23,1818 € - 12,2217 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 50.0 mm 40.0 kg Bolzenloch Dunkelgrau

10269572

Preisbereich
13,7198 € - 7,2372 €

Lagerbestände
358 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 125.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Grau

10193204

Preisbereich
27,1847 € - 12,5314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 100.0 kg Bolzenfixierte Platte Grau

10193242

Preisbereich
29,2489 € - 14,7706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle
  • Montageart
    Bolzenfixierte Platte
Doppellaufrolle 100.0 mm 100.0 kg Blindloch Schwarz

10193358

Preisbereich
47,2507 € - 23,852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Blind Hole
Rolle 150.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Grau

10193235

Preisbereich
50,2371 € - 24,556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 75.0 mm 80.0 kg Blindloch Schwarz

10193334

Preisbereich
20,7304 € - 10,4123 €

Lagerbestände
114 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Blind Hole
Doppellaufrolle 65.0 mm 60.0 kg Blindloch Schwarz

10193310

Preisbereich
19,4266 € - 7,8568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Blind Hole
Doppellaufrolle 75.0 mm 90.0 kg Bolzenloch Schwarz

10193396

Preisbereich
33,9979 € - 16,4126 €

Lagerbestände
146 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 60.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Weiß

10276389

Preisbereich
58,9007 € - 30,2726 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 125.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Weiß

10276419

Preisbereich
105,3531 € - 54,1247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 50.0 mm 35.0 kg Bolzenloch Grau

10277829

Preisbereich
11,8865 € - 6,1249 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 100.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Schwarz

10193402

Preisbereich
62,7148 € - 44,7963 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 55.0 mm 40.0 kg Blindloch Schwarz

10193297

Preisbereich
12,7145 € - 6,4206 €

Lagerbestände
265 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Blind Hole
Doppellaufrolle 125.0 mm 110.0 kg Bolzenloch Schwarz

10193419

Preisbereich
78,7117 € - 39,7346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch