Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,8538 € - 34,5361 € | 14 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10,2645 € - 19,4561 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 11,7429 € - 22,2651 € | 17 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 39,7346 € - 78,7117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 44,7963 € - 62,7148 € | 30 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 14,7706 € - 29,2489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Levina-Laufrolle
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 23,852 € - 47,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 24,556 € - 50,2371 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Levina-Laufrolle mit Bremse
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 10,4123 € - 20,7304 € | 114 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 15,6009 € - 29,5982 € | 14 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,2372 € - 13,7198 € | 358 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 30,2726 € - 58,9007 € | 108 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,7858 € - 20,5502 € | 101 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Bolzenaufnahme und Bremse
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 9,6168 € - 18,2734 € | 46 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 16,3894 € - 31,047 € | 160 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 49,281 € - 95,9502 € | 48 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 32,441 € - 63,1882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,2804 € - 13,8085 € | 123 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 10269596 | 10,0392 € - 19,0422 € | 60 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
| 7,7864 € - 15,1391 € | 110 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.