Menü Suche

Medizinische Rollen

Auf Lager

Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
149 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
23,852 € - 47,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
100.0 kg
32,441 € - 63,1882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
39,7346 € - 78,7117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
110.0 kg
18,4424 € - 36,539 € 45 Auf Lager
100.0 mm
Levina-Laufrolle mit Bremse
100.0 kg
11,9541 € - 27,4878 € 3 Auf Lager
100.0 mm
Levina-Laufrolle
100.0 kg
3,2804 € - 13,8085 € 123 Auf Lager
63.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
40.0 kg
7,7864 € - 15,1391 € 110 Auf Lager
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
50.0 kg
24,556 € - 50,2371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Levina-Laufrolle mit Bremse
100.0 kg
21,0078 € - 42,9632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Levina-Laufrolle
100.0 kg
10,4123 € - 20,7304 € 114 Auf Lager
75.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
80.0 kg
16,4126 € - 33,9979 € 146 Auf Lager
75.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
90.0 kg
6,4206 € - 12,7145 € 265 Auf Lager
55.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
40.0 kg
14,5027 € - 28,7407 € 293 Auf Lager
50.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
100.0 kg
44,7963 € - 62,7148 € 30 Auf Lager
100.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
100.0 kg
7,8568 € - 19,4266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
60.0 kg
75,0446 € - 75,0446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
130.0 kg
15,8262 € - 29,9826 € 1400 Auf Lager
100.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
9,7858 € - 20,5502 € 101 Auf Lager
50.0 mm
Doppellaufrolle mit Bolzenaufnahme und Bremse
70.0 kg
54,1247 € - 105,3531 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
11,7429 € - 22,2651 € 17 Auf Lager
60.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
  • von 8
Doppellaufrolle 100.0 mm 100.0 kg Blindloch Schwarz

10193358

Preisbereich
47,2507 € - 23,852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Blind Hole
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Weiß

10276396

Preisbereich
63,1882 € - 32,441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 125.0 mm 110.0 kg Bolzenloch Schwarz

10193419

Preisbereich
78,7117 € - 39,7346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Grau

10193198

Preisbereich
36,539 € - 18,4424 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Grau

10193181

Preisbereich
27,4878 € - 11,9541 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 63.0 mm 40.0 kg Bolzenloch Grau

10277836

Preisbereich
13,8085 € - 3,2804 €

Lagerbestände
123 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Bolzenloch Grau

10277843

Preisbereich
15,1391 € - 7,7864 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 150.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Grau

10193235

Preisbereich
50,2371 € - 24,556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 150.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Grau

10193228

Preisbereich
42,9632 € - 21,0078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 75.0 mm 80.0 kg Blindloch Schwarz

10193334

Preisbereich
20,7304 € - 10,4123 €

Lagerbestände
114 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Blind Hole
Doppellaufrolle 75.0 mm 90.0 kg Bolzenloch Schwarz

10193396

Preisbereich
33,9979 € - 16,4126 €

Lagerbestände
146 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 55.0 mm 40.0 kg Blindloch Schwarz

10193297

Preisbereich
12,7145 € - 6,4206 €

Lagerbestände
265 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Blind Hole
Doppellaufrolle 50.0 mm 100.0 kg Blindloch Schwarz

10193372

Preisbereich
28,7407 € - 14,5027 €

Lagerbestände
293 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Blind Hole
Doppellaufrolle 100.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Schwarz

10193402

Preisbereich
62,7148 € - 44,7963 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 65.0 mm 60.0 kg Blindloch Schwarz

10193310

Preisbereich
19,4266 € - 7,8568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Blind Hole
Linea-Laufrolle 150.0 mm 130.0 kg Bolt Hole PA Schwarz

10634455

Preisbereich
75,0446 € - 75,0446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Grau

10269381

Preisbereich
29,9826 € - 15,8262 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 50.0 mm 70.0 kg Bolzenloch Grau

10292662

Preisbereich
20,5502 € - 9,7858 €

Lagerbestände
101 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit Bolzenaufnahme und Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
Rolle 125.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Weiß

10276419

Preisbereich
105,3531 € - 54,1247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 60.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Grau

10269367

Preisbereich
22,2651 € - 11,7429 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch