Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,1764 € - 0,1836 € 6779 Auf Lager
1.3 mm
Natur
Silikon
17.8 mm
2.4 mm
0,3802 € - 0,4232 € 2250 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
11.9 mm
0,1922 € - 0,1922 € 7173 Auf Lager
2.1 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
3.0 mm
0,1721 € - 0,1922 € 1000 Auf Lager
1.6 mm
Natur
Silikon
16.1 mm
3.9 mm
0,1879 € - 0,1879 € 18924 Auf Lager
2.1 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
2.7 mm
0,018 € - 0,018 € 20418 Auf Lager
2.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
3.3 mm
0,1707 € - 0,1807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,2367 € - 0,251 € 25000 Auf Lager
2.1 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,1848 € - 0,1943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
Natur
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
0,3386 € - 0,3386 € 4947 Auf Lager
4.0 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
10.2 mm
0,2295 € - 0,2295 € 1861 Auf Lager
3.3 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
5.5 mm
0,231 € - 0,231 € 1331 Auf Lager
3.2 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
0,2338 € - 0,2482 € 6661 Auf Lager
2.0 mm
Schwarz
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,2137 € - 0,251 € 9372 Auf Lager
3.2 mm
Natur
Silikon
23.8 mm
7.0 mm
0,482 € - 0,482 € 3541 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
13.5 mm
0,1865 € - 0,1865 € 14000 Auf Lager
1.6 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
2.8 mm
0,208 € - 0,208 € 12079 Auf Lager
2.2 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
3.6 mm
0,218 € - 0,218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,1984 € - 0,2201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Natur
Silikonkautschuk
19.2 mm
8.5 mm
1
0,2023 € - 0,2023 € 13394 Auf Lager
2.8 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
5.0 mm
  • von 7
Maskierungszugstopfen 2.4 mm 17.8 mm Natur Silikon

10241639

Preisbereich
0,1836 € - 0,1764 €

Lagerbestände
6779 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 11.9 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241691

Preisbereich
0,4232 € - 0,3802 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.0 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249734

Preisbereich
0,1922 € - 0,1922 €

Lagerbestände
7173 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.9 mm 16.1 mm Natur Silikon

10249772

Preisbereich
0,1922 € - 0,1721 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 2.7 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249710

Preisbereich
0,1879 € - 0,1879 €

Lagerbestände
18924 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.3 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249758

Preisbereich
0,018 € - 0,018 €

Lagerbestände
20418 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 1.6 mm 9.5 mm Schwarz EPDM

10377604

Preisbereich
0,1807 € - 0,1707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 2.7 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10377642

Preisbereich
0,251 € - 0,2367 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 3.3 mm 17.8 mm Natur Silikon

10642771

Preisbereich
0,1943 € - 0,1848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 10.2 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241684

Preisbereich
0,3386 € - 0,3386 €

Lagerbestände
4947 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.5 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241653

Preisbereich
0,2295 € - 0,2295 €

Lagerbestände
1861 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.7 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249819

Preisbereich
0,231 € - 0,231 €

Lagerbestände
1331 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.5 mm 15.8 mm Schwarz EPDM

10377697

Preisbereich
0,2482 € - 0,2338 €

Lagerbestände
6661 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 7.0 mm 23.8 mm Natur Silikon

10241660

Preisbereich
0,251 € - 0,2137 €

Lagerbestände
9372 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 13.5 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241707

Preisbereich
0,482 € - 0,482 €

Lagerbestände
3541 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 2.8 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249727

Preisbereich
0,1865 € - 0,1865 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.6 mm 15.9 mm Natur Silikon

10249765

Preisbereich
0,208 € - 0,208 €

Lagerbestände
12079 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249802

Preisbereich
0,218 € - 0,218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 8.5 mm 19.2 mm Natur Silikonkautschuk

10457962

Preisbereich
0,2201 € - 0,1984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikonkautschuk
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 15.9 mm Natur Silikon

10373552

Preisbereich
0,2023 € - 0,2023 €

Lagerbestände
13394 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur