Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,7891 € - 0,8321 € 413 Auf Lager
4.9 mm
Schwarz
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,264 € - 0,2941 € 16088 Auf Lager
3.9 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
8.5 mm
1,2281 € - 2,0087 € 286 Auf Lager
20.2 mm
Schwarz
Silikon
16.0 mm
22.2 mm
5
0,1879 € - 0,1879 € 18924 Auf Lager
2.1 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
2.7 mm
0,018 € - 0,018 € 20418 Auf Lager
2.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
3.3 mm
0,0137 € - 0,0137 € 7206 Auf Lager
1.5 mm
Schwarz
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,6586 € - 0,6586 € 1598 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
25.9 mm
0,3041 € - 0,3041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
Natur
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
0,3213 € - 0,3558 € 1449 Auf Lager
4.9 mm
Natur
Silikon
25.6 mm
10.4 mm
0,5997 € - 0,6657 € 2300 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
16.3 mm
0,185 € - 0,2066 € 47495 Auf Lager
2.1 mm
Blau
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
0,3687 € - 0,3859 € 17000 Auf Lager
2.4 mm
Schwarz
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,1504 € - 0,1566 € 249 Auf Lager
7.2 mm
Lila
Silikon
7.5 mm
8.4 mm
0,3228 € - 0,34 € 11343 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
10241004 0,0588 € - 0,0613 € 107196 Auf Lager
2.7 mm
Rot
Silikon
5.3 mm
3.5 mm
0,1984 € - 0,2092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
Natur
Silikonkautschuk
9.5 mm
1.6 mm
1
0,4677 € - 0,4677 € 1548 Auf Lager
6.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
13.0 mm
0,8131 € - 0,8468 € 3091 Auf Lager
18.4 mm
Gelb
Silikon
13.0 mm
22.2 mm
0,1865 € - 0,2066 € 118875 Auf Lager
2.2 mm
Blau
Silikon
14.2 mm
3.6 mm
0,2683 € - 0,2984 € 4379 Auf Lager
3.9 mm
Gelb
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
  • von 7
Maskierungszugstopfen 8.9 mm 22.4 mm Schwarz EPDM

10250068

Preisbereich
0,8321 € - 0,7891 €

Lagerbestände
413 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 8.5 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249840

Preisbereich
0,2941 € - 0,264 €

Lagerbestände
16088 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 22.2 mm 16.0 mm Schwarz Silikon

10192467

Preisbereich
2,0087 € - 1,2281 €

Lagerbestände
286 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 2.7 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249710

Preisbereich
0,1879 € - 0,1879 €

Lagerbestände
18924 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.3 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249758

Preisbereich
0,018 € - 0,018 €

Lagerbestände
20418 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.8 mm 17.8 mm Schwarz EPDM

10377710

Preisbereich
0,0137 € - 0,0137 €

Lagerbestände
7206 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 25.9 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249970

Preisbereich
0,6586 € - 0,6586 €

Lagerbestände
1598 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 7.9 mm 31.8 mm Natur Silikon

10249833

Preisbereich
0,3041 € - 0,3041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 10.4 mm 25.6 mm Natur Silikon

10249864

Preisbereich
0,3558 € - 0,3213 €

Lagerbestände
1449 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 16.3 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249932

Preisbereich
0,6657 € - 0,5997 €

Lagerbestände
2300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 31.8 mm Blau Silikon

10288542

Preisbereich
0,2066 € - 0,185 €

Lagerbestände
47495 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 31.8 mm Schwarz EPDM

10377727

Preisbereich
0,3859 € - 0,3687 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 8.4 mm 7.5 mm Lila Silikon

10241042

Preisbereich
0,1566 € - 0,1504 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
Maskierungszugstopfen 5.5 mm 26.0 mm Schwarz EPDM

10377741

Preisbereich
0,34 € - 0,3228 €

Lagerbestände
11343 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 3.5 mm 5.3 mm Rot Silikon

10241004

Preisbereich
0,0613 € - 0,0588 €

Lagerbestände
107196 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Maskierungszugstopfen 1.6 mm 9.5 mm Natur Silikonkautschuk

10449608

Preisbereich
0,2092 € - 0,1984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikonkautschuk
Maskierungszugstopfen 13.0 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249918

Preisbereich
0,4677 € - 0,4677 €

Lagerbestände
1548 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 22.2 mm 13.0 mm Gelb Silikon

10240984

Preisbereich
0,8468 € - 0,8131 €

Lagerbestände
3091 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
Maskierungszugstopfen 3.6 mm 14.2 mm Blau Silikon

10288528

Preisbereich
0,2066 € - 0,1865 €

Lagerbestände
118875 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Maskierungszugstopfen 7.9 mm 31.8 mm Gelb Silikon

10288566

Preisbereich
0,2984 € - 0,2683 €

Lagerbestände
4379 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb