Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,2051 € - 0,2266 € 3238 Auf Lager
3.2 mm
Pink
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
0,2123 € - 0,2223 € 2378 Auf Lager
6.0 mm
Natur
Silikon
23.5 mm
8.2 mm
0,3343 € - 0,3472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
11.3 mm
0,206 € - 0,206 € 34415 Auf Lager
3.3 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • von 7
Maskierungszugstopfen 5.7 mm 25.4 mm Pink Silikon

10293331

Preisbereich
0,2266 € - 0,2051 €

Lagerbestände
3238 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
Maskierungszugstopfen 19.2 mm 19.2 mm Natur Silikon

10350713

Preisbereich
0,2223 € - 0,2123 €

Lagerbestände
2378 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 11.3 mm 25.4 mm Natur Silikon

10350720

Preisbereich
0,3472 € - 0,3343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 6.53 mm 25.40 mm Schwarz EPDM

10605554

Preisbereich
0,206 € - 0,206 €

Lagerbestände
34415 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM