Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10241004 | 0,0588 € - 0,0613 € | 107196 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Rot
|
Silikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
| 0,6058 € - 0,6299 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.583 in
14.8 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 0,1606 € - 0,2166 € | 19407 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,1123 € - 0,1169 € | 36230 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,1994 € - 0,1994 € | 17572 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Grau
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,231 € - 0,2439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,009 € - 0,009 € | 24000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 1,2518 € - 1,3048 € | 103 Auf Lager |
0.898 in
22.8 mm
|
Grau
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,3936 € - 0,4097 € | 22242 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Rot
|
Silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 1,4921 € - 1,4921 € | 9321 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,5122 € - 0,5394 € | 3489 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,7719 € - 0,7719 € | 9077 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,3228 € - 0,34 € | 11343 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,0137 € - 0,0137 € | 7206 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,1984 € - 0,2092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,6749 € - 0,6749 € | 7564 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,5997 € - 0,6657 € | 2300 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 0,208 € - 0,2195 € | 20996 Auf Lager |
0.055 in
1.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 0,67 € - 0,699 € | 825 Auf Lager |
0.535 in
13.6 mm
|
Weiß
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 10240618 | 0,2121 € - 0,2217 € | 6500 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.