Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,3323 € - 0,3323 € 347 Auf Lager
4.0 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
10.2 mm
0,4407 € - 0,4407 € 5181 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
12.6 mm
0,3168 € - 0,3337 € 11343 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,1947 € - 0,216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Natur
Silikonkautschuk
19.2 mm
8.5 mm
1
0,7518 € - 0,8363 € 3369 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
19.6 mm
0,2252 € - 0,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
5.5 mm
0,1985 € - 0,1985 € 14394 Auf Lager
2.8 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
5.0 mm
0,1145 € - 0,1192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.3 mm
Transparent
Silikon
7.5 mm
6.3 mm
0,4984 € - 0,5266 € 1142 Auf Lager
7.9 mm
Grün
Silikon
25.4 mm
14.5 mm
1
0,3689 € - 0,7746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
Silikon
9.5 mm
12.5 mm
0,1577 € - 0,2126 € 21657 Auf Lager
9.1 mm
Pink
Silikon
7.0 mm
10.4 mm
1,2284 € - 1,2805 € 103 Auf Lager
22.8 mm
Grau
Silikon
16.0 mm
24.1 mm
0,0088 € - 0,0088 € 24000 Auf Lager
1.6 mm
Schwarz
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,6576 € - 0,686 € 825 Auf Lager
13.6 mm
Weiß
Silikon
14.0 mm
17.4 mm
0,2267 € - 0,2393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
Schwarz
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
1,0928 € - 1,1385 € 686 Auf Lager
17.0 mm
Blau
Silikon
18.0 mm
21.0 mm
0,1102 € - 0,1148 € 36230 Auf Lager
4.5 mm
Gelb
Silikon
5.6 mm
5.1 mm
0,1675 € - 0,1872 € 39498 Auf Lager
1.6 mm
Blau
Silikon
15.9 mm
3.9 mm
0,9813 € - 1,0292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.9 mm
Pink
Silikon
38.1 mm
20.5 mm
1
0,1957 € - 0,1957 € 17572 Auf Lager
1.6 mm
Grau
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
  • von 7
Maskierungszugstopfen 10.2 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241684

Preisbereich
0,3323 € - 0,3323 €

Lagerbestände
347 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 12.6 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249901

Preisbereich
0,4407 € - 0,4407 €

Lagerbestände
5181 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.5 mm 26.0 mm Schwarz EPDM

10377741

Preisbereich
0,3337 € - 0,3168 €

Lagerbestände
11343 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 8.5 mm 19.2 mm Natur Silikonkautschuk

10457962

Preisbereich
0,216 € - 0,1947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikonkautschuk
Maskierungszugstopfen 19.6 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249956

Preisbereich
0,8363 € - 0,7518 €

Lagerbestände
3369 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.5 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241653

Preisbereich
0,2252 € - 0,2252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 15.9 mm Natur Silikon

10373552

Preisbereich
0,1985 € - 0,1985 €

Lagerbestände
14394 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 6.3 mm 7.5 mm Transparent Silikon

10241035

Preisbereich
0,1192 € - 0,1145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Transparent
Maskierungszugstopfen 14.5 mm 25.4 mm Grün Silikon

10192337

Preisbereich
0,5266 € - 0,4984 €

Lagerbestände
1142 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 12.5 mm 9.5 mm Blau Silikon

10240779

Preisbereich
0,7746 € - 0,3689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungszugstopfen 10.4 mm 7.0 mm Pink Silikon

10240953

Preisbereich
0,2126 € - 0,1577 €

Lagerbestände
21657 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
Maskierungszugstopfen 24.1 mm 16.0 mm Grau Silikon

10240991

Preisbereich
1,2805 € - 1,2284 €

Lagerbestände
103 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grau
Maskierungszugstopfen 3.2 mm 15.9 mm Schwarz EPDM

10377673

Preisbereich
0,0088 € - 0,0088 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 17.4 mm 14.0 mm Weiß Silikon

10240595

Preisbereich
0,686 € - 0,6576 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Weiß
Maskierungszugstopfen 3.9 mm 15.9 mm Schwarz EPDM

10377703

Preisbereich
0,2393 € - 0,2267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 21.0 mm 18.0 mm Blau Silikon

10240601

Preisbereich
1,1385 € - 1,0928 €

Lagerbestände
686 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Maskierungszugstopfen 5.1 mm 5.6 mm Gelb Silikon

10241028

Preisbereich
0,1148 € - 0,1102 €

Lagerbestände
36230 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
Maskierungszugstopfen 3.9 mm 15.9 mm Blau Silikon

10288535

Preisbereich
0,1872 € - 0,1675 €

Lagerbestände
39498 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Maskierungszugstopfen 20.5 mm 38.1 mm Pink Silikon

10192375

Preisbereich
1,0292 € - 0,9813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 15.9 mm Grau Silikon

10192290

Preisbereich
0,1957 € - 0,1957 €

Lagerbestände
17572 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon