Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
1,4837 € - 1,521 € 948 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
1,3714 € - 1,3714 € 327 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
0,9463 € - 0,965 € 1750 Auf Lager
4.0 mm
Schwarz
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,206 € - 0,206 € 34415 Auf Lager
3.3 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • von 7
Zugstopfen 17.96 mm 31.75 mm EPDM Schwarz

10606858

Preisbereich
1,521 € - 1,4837 €

Lagerbestände
948 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Zugstopfen 25.40 mm EPDM Schwarz

10606742

Preisbereich
1,3714 € - 1,3714 €

Lagerbestände
327 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 10.5 mm 18.3 mm Schwarz EPDM

10350744

Preisbereich
0,965 € - 0,9463 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 6.53 mm 25.40 mm Schwarz EPDM

10605554

Preisbereich
0,206 € - 0,206 €

Lagerbestände
34415 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM