Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,5984 € - 0,6237 € 2300 Auf Lager
8.3 mm
Natur
Silikon
58.8 mm
15.5 mm
1
3,3088 € - 3,4778 € 169 Auf Lager
18.6 mm
Grau
Silikon
38.1 mm
35.1 mm
1
0,3323 € - 0,3506 € 11420 Auf Lager
3.9 mm
Blau
Silikon
50.8 mm
9.8 mm
1
0,1957 € - 0,1957 € 19072 Auf Lager
1.6 mm
Grau
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
1,2052 € - 1,9712 € 286 Auf Lager
20.2 mm
Schwarz
Silikon
16.0 mm
22.2 mm
5
0,5223 € - 1,4636 € 992 Auf Lager
Schwarz
Silikon
19.1 mm
19.1 mm
4
0,3689 € - 0,7746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
Silikon
9.5 mm
12.5 mm
4
0,2252 € - 0,2252 € 5861 Auf Lager
3.3 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
5.5 mm
1
0,1731 € - 0,1802 € 6779 Auf Lager
1.3 mm
Natur
Silikon
17.8 mm
2.4 mm
1
0,1985 € - 0,1985 € 14894 Auf Lager
2.8 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
5.0 mm
1
0,473 € - 0,473 € 4341 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
13.5 mm
1
0,183 € - 0,183 € 20000 Auf Lager
1.6 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
2.8 mm
1
0,1844 € - 0,1844 € 18924 Auf Lager
2.1 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
2.7 mm
1
0,0177 € - 0,0177 € 22418 Auf Lager
2.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
3.3 mm
1
0,2013 € - 0,2013 € 6186 Auf Lager
2.4 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
4.1 mm
1
0,3323 € - 0,3323 € 1344 Auf Lager
4.0 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
10.2 mm
1
0,1813 € - 0,1907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
Natur
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
0,2098 € - 0,2463 € 7972 Auf Lager
3.2 mm
Natur
Silikon
23.8 mm
7.0 mm
1
0,3731 € - 0,4153 € 2950 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
11.9 mm
1
0,2041 € - 0,2041 € 12082 Auf Lager
2.2 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
3.6 mm
1
  • von 7
Maskierungszugstopfen 15.5 mm 58.8 mm Natur Silikon

10192344

Preisbereich
0,6237 € - 0,5984 €

Lagerbestände
2300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 35.1 mm 38.1 mm Grau Silikon

10192382

Preisbereich
3,4778 € - 3,3088 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 9.8 mm 50.8 mm Blau Silikon

10192313

Preisbereich
0,3506 € - 0,3323 €

Lagerbestände
11420 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 15.9 mm Grau Silikon

10192290

Preisbereich
0,1957 € - 0,1957 €

Lagerbestände
19072 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 22.2 mm 16.0 mm Schwarz Silikon

10192467

Preisbereich
1,9712 € - 1,2052 €

Lagerbestände
286 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 19.1 mm 19.1 mm Schwarz Silikon

10240793

Preisbereich
1,4636 € - 0,5223 €

Lagerbestände
992 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Typ
    4
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 12.5 mm 9.5 mm Blau Silikon

10240779

Preisbereich
0,7746 € - 0,3689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Typ
    4
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Maskierungszugstopfen 5.5 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241653

Preisbereich
0,2252 € - 0,2252 €

Lagerbestände
5861 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 2.4 mm 17.8 mm Natur Silikon

10241639

Preisbereich
0,1802 € - 0,1731 €

Lagerbestände
6779 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 15.9 mm Natur Silikon

10373552

Preisbereich
0,1985 € - 0,1985 €

Lagerbestände
14894 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 13.5 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241707

Preisbereich
0,473 € - 0,473 €

Lagerbestände
4341 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 2.8 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249727

Preisbereich
0,183 € - 0,183 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 2.7 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249710

Preisbereich
0,1844 € - 0,1844 €

Lagerbestände
18924 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 3.3 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249758

Preisbereich
0,0177 € - 0,0177 €

Lagerbestände
22418 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 4.1 mm 15.9 mm Natur Silikon

10241646

Preisbereich
0,2013 € - 0,2013 €

Lagerbestände
6186 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 10.2 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241684

Preisbereich
0,3323 € - 0,3323 €

Lagerbestände
1344 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 3.3 mm 17.8 mm Natur Silikon

10642771

Preisbereich
0,1907 € - 0,1813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 7.0 mm 23.8 mm Natur Silikon

10241660

Preisbereich
0,2463 € - 0,2098 €

Lagerbestände
7972 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 11.9 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241691

Preisbereich
0,4153 € - 0,3731 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 3.6 mm 15.9 mm Natur Silikon

10249765

Preisbereich
0,2041 € - 0,2041 €

Lagerbestände
12082 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon