Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,264 € - 0,2941 € | 16088 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,1848 € - 0,1943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 0,018 € - 0,018 € | 20418 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,2797 € - 0,2969 € | 2994 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,6097 € - 0,6356 € | 2300 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,1994 € - 0,1994 € | 17572 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Grau
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,009 € - 0,009 € | 24000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 0,5079 € - 0,5366 € | 2042 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Grün
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 3,3717 € - 3,5439 € | 169 Auf Lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Grau
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 0,67 € - 0,699 € | 825 Auf Lager |
0.535 in
13.6 mm
|
Weiß
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,3759 € - 0,7894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Blau
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,8131 € - 0,8468 € | 3091 Auf Lager |
0.724 in
18.4 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,1123 € - 0,1169 € | 36230 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 1,1136 € - 1,1602 € | 686 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,3744 € - 1,0485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 1,2281 € - 2,0087 € | 286 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Schwarz
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 1,00 € - 1,0488 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.429 in
10.9 mm
|
Pink
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,0606 € - 0,0673 € | 124821 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,3343 € - 0,3472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,2051 € - 0,2266 € | 3238 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.