Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1089 € - 0,1089 € | 37900 Auf Lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 0,2446 € - 0,2446 € | 5000 Auf Lager |
0.445 in
11.3 mm
|
Lila
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 0,047 € - 0,047 € | 25500 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
Rot
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0701 € - 0,0701 € | 16500 Auf Lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Blau
|
Silikon
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| 0,3383 € - 0,3383 € | 8500 Auf Lager |
0.547 in
13.9 mm
|
Rot
|
Silikon
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,0754 € | 3984 Auf Lager |
0.228 in
5.8 mm
|
Grau
|
Silikon
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 0,2228 € - 0,2228 € | 42660 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Grün
|
Silikon
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,1562 € - 0,1562 € | 10736 Auf Lager |
0.35 in
8.9 mm
|
Pink
|
Silikon
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,1372 € - 0,1372 € | 2886 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
Silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 0,0513 € - 0,0513 € | 10492 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
Transparent
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 0,2799 € - 0,2799 € | 6500 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Weiß
|
Silikon
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,3818 € - 0,3818 € | 3238 Auf Lager |
0.579 in
14.7 mm
|
Rot
|
Silikon
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,0672 € - 0,0672 € | 28292 Auf Lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Weiß
|
Silikon
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 0,3139 € - 0,3139 € | 2250 Auf Lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Grau
|
Silikon
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 0,8838 € - 0,9311 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.154 in
3.9 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,8221 € - 1,8221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,208 € - 0,2195 € | 20996 Auf Lager |
0.055 in
1.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 0,2539 € - 0,2683 € | 9528 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,9555 € - 1,0588 € | 405 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 0,1707 € - 0,1736 € | 1132 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm