Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6797 € - 0,6797 € | 31998 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,0655 € - 0,0682 € | 8505 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1123 € - 0,1169 € | 36230 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,009 € - 0,009 € | 24000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 0,2683 € - 0,2984 € | 4379 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 1,2281 € - 2,0087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Schwarz
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,8131 € - 0,8468 € | 3091 Auf Lager |
0.724 in
18.4 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,5079 € - 0,5366 € | 2042 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Grün
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,67 € - 0,699 € | 825 Auf Lager |
0.535 in
13.6 mm
|
Weiß
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,3759 € - 0,7894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Blau
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1994 € - 0,1994 € | 17572 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Grau
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,00 € - 1,0488 € | 300 Auf Lager |
0.429 in
10.9 mm
|
Pink
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,1166 € - 0,1214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.209 in
5.3 mm
|
Transparent
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,231 € - 0,2439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,1791 € - 0,1791 € | 1898 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,9225 € - 0,9627 € | 398 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,0581 € - 0,0646 € | 35445 Auf Lager |
|
Grün
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 1,1136 € - 1,1602 € | 686 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,3744 € - 1,0485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,2797 € - 0,2969 € | 2994 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.