Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,3759 € - 0,7894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
Silikon
9.5 mm
12.5 mm
0,9463 € - 0,965 € 1750 Auf Lager
4.0 mm
Schwarz
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,2123 € - 0,2223 € 2378 Auf Lager
6.0 mm
Natur
Silikon
23.5 mm
8.2 mm
0,3343 € - 0,3472 € 2174 Auf Lager
6.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
11.3 mm
0,307 € - 0,3142 € 6996 Auf Lager
2.8 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
0,1908 € - 0,1965 € 73877 Auf Lager
2.1 mm
Natur
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
0,2066 € - 0,2094 € 29000 Auf Lager
1.2 mm
Natur
Silikon
9.5 mm
1.6 mm
0,2051 € - 0,2266 € 3238 Auf Lager
3.2 mm
Pink
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
0,0513 € - 0,0513 € 10492 Auf Lager
4.3 mm
Transparent
Silikon
26.0 mm
7.6 mm
1
0,0701 € - 0,0701 € 16500 Auf Lager
5.3 mm
Blau
Silikon
27.9 mm
8.6 mm
1
0,3818 € - 0,3818 € 3238 Auf Lager
14.7 mm
Rot
Silikon
29.0 mm
17.8 mm
1
0,2446 € - 0,2446 € 5000 Auf Lager
11.3 mm
Lila
Silikon
31.8 mm
14.2 mm
1
0,1372 € - 0,1372 € 2886 Auf Lager
8.5 mm
Orange
Silikon
29.5 mm
11.7 mm
1
0,1089 € - 0,1089 € 37900 Auf Lager
7.2 mm
Gelb
Silikon
29.5 mm
10.2 mm
1
0,2799 € - 0,2799 € 6500 Auf Lager
12.5 mm
Weiß
Silikon
28.4 mm
15.5 mm
1
0,0672 € - 0,0672 € 28292 Auf Lager
5.3 mm
Weiß
Silikon
26.4 mm
9.1 mm
1
0,047 € - 0,047 € 25500 Auf Lager
4.3 mm
Rot
Silikon
26.0 mm
6.4 mm
1
0,3139 € - 0,3139 € 2250 Auf Lager
13.2 mm
Grau
Silikon
30.9 mm
13.2 mm
1
0,0754 € - 0,0754 € 3984 Auf Lager
5.8 mm
Grau
Silikon
28.7 mm
8.9 mm
1
0,1562 € - 0,1562 € 10736 Auf Lager
8.9 mm
Pink
Silikon
30.7 mm
12.0 mm
1
  • von 7
Maskierungszugstopfen 12.5 mm 9.5 mm Blau Silikon

10240779

Preisbereich
0,7894 € - 0,3759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungszugstopfen 10.5 mm 18.3 mm Schwarz EPDM

10350744

Preisbereich
0,965 € - 0,9463 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 19.2 mm 19.2 mm Natur Silikon

10350713

Preisbereich
0,2223 € - 0,2123 €

Lagerbestände
2378 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 11.3 mm 25.4 mm Natur Silikon

10350720

Preisbereich
0,3472 € - 0,3343 €

Lagerbestände
2174 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10350737

Preisbereich
0,3142 € - 0,307 €

Lagerbestände
6996 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 16.5 mm 16.5 mm Natur Silikon

10350706

Preisbereich
0,1965 € - 0,1908 €

Lagerbestände
73877 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 9.5 mm 9.5 mm Natur Silikon

10350959

Preisbereich
0,2094 € - 0,2066 €

Lagerbestände
29000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.7 mm 25.4 mm Pink Silikon

10293331

Preisbereich
0,2266 € - 0,2051 €

Lagerbestände
3238 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
Maskierungszugstopfen 7.6 mm 26.0 mm Transparent Silikon

10350560

Preisbereich
0,0513 € - 0,0513 €

Lagerbestände
10492 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 8.6 mm 27.9 mm Blau Silikon

10350591

Preisbereich
0,0701 € - 0,0701 €

Lagerbestände
16500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 17.8 mm 29.0 mm Rot Silikon

10350690

Preisbereich
0,3818 € - 0,3818 €

Lagerbestände
3238 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 14.2 mm 31.8 mm Lila Silikon

10350652

Preisbereich
0,2446 € - 0,2446 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 11.7 mm 29.5 mm Orange Silikon

10350621

Preisbereich
0,1372 € - 0,1372 €

Lagerbestände
2886 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 10.2 mm 29.5 mm Gelb Silikon

10350614

Preisbereich
0,1089 € - 0,1089 €

Lagerbestände
37900 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 15.5 mm 28.4 mm Weiß Silikon

10350669

Preisbereich
0,2799 € - 0,2799 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 9.1 mm 26.4 mm Weiß Silikon

10350584

Preisbereich
0,0672 € - 0,0672 €

Lagerbestände
28292 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 6.4 mm 26.0 mm Rot Silikon

10350577

Preisbereich
0,047 € - 0,047 €

Lagerbestände
25500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 13.2 mm 30.9 mm Grau Silikon

10350676

Preisbereich
0,3139 € - 0,3139 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 8.9 mm 28.7 mm Grau Silikon

10350607

Preisbereich
0,0754 € - 0,0754 €

Lagerbestände
3984 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 12.0 mm 30.7 mm Pink Silikon

10350638

Preisbereich
0,1562 € - 0,1562 €

Lagerbestände
10736 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon