Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,4676 € - 0,4869 € 1988 Auf Lager
10.3 mm
Lila
Silikon
11.6 mm
13.0 mm
0,1606 € - 0,2166 € 19407 Auf Lager
9.1 mm
Pink
Silikon
7.0 mm
10.4 mm
0,1707 € - 0,1908 € 39498 Auf Lager
1.6 mm
Blau
Silikon
15.9 mm
3.9 mm
0,0655 € - 0,0682 € 8505 Auf Lager
3.6 mm
Pink
Silikon
5.8 mm
4.0 mm
0,5122 € - 0,5394 € 3489 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,7891 € - 0,8321 € 5413 Auf Lager
4.9 mm
Schwarz
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,1707 € - 0,1807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,1721 € - 0,1922 € 1000 Auf Lager
1.6 mm
Natur
Silikon
16.1 mm
3.9 mm
0,3802 € - 0,4232 € 2250 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
11.9 mm
0,231 € - 0,231 € 1331 Auf Lager
3.2 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
0,264 € - 0,2941 € 16088 Auf Lager
3.9 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
8.5 mm
10241004 0,0588 € - 0,0613 € 107196 Auf Lager
2.7 mm
Rot
Silikon
5.3 mm
3.5 mm
0,018 € - 0,018 € 20418 Auf Lager
2.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
3.3 mm
0,2023 € - 0,2023 € 13394 Auf Lager
2.8 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
5.0 mm
0,2988 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5 mm
Grün
Silikon
20.4 mm
11.3 mm
0,7661 € - 0,8522 € 3369 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
19.6 mm
0,3041 € - 0,3041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
Natur
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
10240618 0,2121 € - 0,2217 € 6500 Auf Lager
5.0 mm
Grün
Silikon
6.8 mm
7.8 mm
0,4677 € - 0,4677 € 1548 Auf Lager
6.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
13.0 mm
0,3936 € - 0,4097 € 22242 Auf Lager
10.8 mm
Rot
Silikon
8.8 mm
12.4 mm
  • von 7
Maskierungszugstopfen 13.0 mm 11.6 mm Lila Silikon

10240588

Preisbereich
0,4869 € - 0,4676 €

Lagerbestände
1988 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
Maskierungszugstopfen 10.4 mm 7.0 mm Pink Silikon

10240953

Preisbereich
0,2166 € - 0,1606 €

Lagerbestände
19407 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
Maskierungszugstopfen 3.9 mm 15.9 mm Blau Silikon

10288535

Preisbereich
0,1908 € - 0,1707 €

Lagerbestände
39498 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 5.8 mm Pink Silikon

10241011

Preisbereich
0,0682 € - 0,0655 €

Lagerbestände
8505 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
Maskierungszugstopfen 7.0 mm 23.8 mm Schwarz EPDM

10250044

Preisbereich
0,5394 € - 0,5122 €

Lagerbestände
3489 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 8.9 mm 22.4 mm Schwarz EPDM

10250068

Preisbereich
0,8321 € - 0,7891 €

Lagerbestände
5413 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 1.6 mm 9.5 mm Schwarz EPDM

10377604

Preisbereich
0,1807 € - 0,1707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 3.9 mm 16.1 mm Natur Silikon

10249772

Preisbereich
0,1922 € - 0,1721 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 11.9 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241691

Preisbereich
0,4232 € - 0,3802 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.7 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249819

Preisbereich
0,231 € - 0,231 €

Lagerbestände
1331 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 8.5 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249840

Preisbereich
0,2941 € - 0,264 €

Lagerbestände
16088 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.5 mm 5.3 mm Rot Silikon

10241004

Preisbereich
0,0613 € - 0,0588 €

Lagerbestände
107196 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Maskierungszugstopfen 3.3 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249758

Preisbereich
0,018 € - 0,018 €

Lagerbestände
20418 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 15.9 mm Natur Silikon

10373552

Preisbereich
0,2023 € - 0,2023 €

Lagerbestände
13394 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 11.3 mm 20.4 mm Grün Silikon

10240571

Preisbereich
0,3117 € - 0,2988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 19.6 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249956

Preisbereich
0,8522 € - 0,7661 €

Lagerbestände
3369 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 7.9 mm 31.8 mm Natur Silikon

10249833

Preisbereich
0,3041 € - 0,3041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 7.8 mm 6.8 mm Grün Silikon

10240618

Preisbereich
0,2217 € - 0,2121 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 13.0 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249918

Preisbereich
0,4677 € - 0,4677 €

Lagerbestände
1548 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 12.4 mm 8.8 mm Rot Silikon

10240960

Preisbereich
0,4097 € - 0,3936 €

Lagerbestände
22242 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot