Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,2137 € - 0,251 € 9372 Auf Lager
3.2 mm
Natur
Silikon
23.8 mm
7.0 mm
0,482 € - 0,482 € 3541 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
13.5 mm
0,1764 € - 0,1836 € 6779 Auf Lager
1.3 mm
Natur
Silikon
17.8 mm
2.4 mm
0,208 € - 0,208 € 10079 Auf Lager
2.2 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
3.6 mm
0,218 € - 0,218 € 7294 Auf Lager
2.8 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,1984 € - 0,2201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Natur
Silikonkautschuk
19.2 mm
8.5 mm
1
0,2023 € - 0,2238 € 45994 Auf Lager
4.0 mm
Natur
Silikon
13.3 mm
10.5 mm
0,1865 € - 0,1865 € 14000 Auf Lager
1.6 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
2.8 mm
0,449 € - 0,449 € 4681 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
12.6 mm
0,2295 € - 0,2295 € 1861 Auf Lager
3.3 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
5.5 mm
0,2051 € - 0,2051 € 5186 Auf Lager
2.4 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
4.1 mm
0,251 € - 0,2955 € 3064 Auf Lager
4.9 mm
Natur
Silikon
22.4 mm
8.9 mm
0,1836 € - 0,1836 € 36000 Auf Lager
1.2 mm
Natur
Silikon
15.5 mm
1.9 mm
0,1922 € - 0,1922 € 7173 Auf Lager
2.1 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
3.0 mm
0,2123 € - 0,2223 € 2378 Auf Lager
6.0 mm
Natur
Silikon
23.5 mm
8.2 mm
1,4921 € - 1,4921 € 8821 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,1791 € - 0,1791 € 1898 Auf Lager
1.3 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
2.3 mm
0,5323 € - 1,4914 € 975 Auf Lager
Schwarz
Silikon
19.1 mm
19.1 mm
0,1936 € - 0,2166 € 10699 Auf Lager
2.8 mm
Grün
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,812 € - 0,8565 € 956 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
28.6 mm
18.5 mm
1
  • von 7
Maskierungszugstopfen 7.0 mm 23.8 mm Natur Silikon

10241660

Preisbereich
0,251 € - 0,2137 €

Lagerbestände
9372 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 13.5 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241707

Preisbereich
0,482 € - 0,482 €

Lagerbestände
3541 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 2.4 mm 17.8 mm Natur Silikon

10241639

Preisbereich
0,1836 € - 0,1764 €

Lagerbestände
6779 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.6 mm 15.9 mm Natur Silikon

10249765

Preisbereich
0,208 € - 0,208 €

Lagerbestände
10079 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249802

Preisbereich
0,218 € - 0,218 €

Lagerbestände
7294 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 8.5 mm 19.2 mm Natur Silikonkautschuk

10457962

Preisbereich
0,2201 € - 0,1984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikonkautschuk
Maskierungszugstopfen 10.5 mm 13.3 mm Natur Silikon

10249871

Preisbereich
0,2238 € - 0,2023 €

Lagerbestände
45994 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 2.8 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249727

Preisbereich
0,1865 € - 0,1865 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 12.6 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249901

Preisbereich
0,449 € - 0,449 €

Lagerbestände
4681 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.5 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241653

Preisbereich
0,2295 € - 0,2295 €

Lagerbestände
1861 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 4.1 mm 15.9 mm Natur Silikon

10241646

Preisbereich
0,2051 € - 0,2051 €

Lagerbestände
5186 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 8.9 mm 22.4 mm Natur Silikon

10241677

Preisbereich
0,2955 € - 0,251 €

Lagerbestände
3064 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 1.9 mm 15.5 mm Natur Silikon

10241714

Preisbereich
0,1836 € - 0,1836 €

Lagerbestände
36000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.0 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249734

Preisbereich
0,1922 € - 0,1922 €

Lagerbestände
7173 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 19.2 mm 19.2 mm Natur Silikon

10350713

Preisbereich
0,2223 € - 0,2123 €

Lagerbestände
2378 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 12.6 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10250112

Preisbereich
1,4921 € - 1,4921 €

Lagerbestände
8821 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 2.3 mm 15.9 mm Natur Silikon

10251850

Preisbereich
0,1791 € - 0,1791 €

Lagerbestände
1898 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 19.1 mm 19.1 mm Schwarz Silikon

10240793

Preisbereich
1,4914 € - 0,5323 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 25.4 mm Grün Silikon

10288559

Preisbereich
0,2166 € - 0,1936 €

Lagerbestände
10699 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 18.5 mm 28.6 mm Natur Silikon

10192351

Preisbereich
0,8565 € - 0,812 €

Lagerbestände
956 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon