Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3936 € - 0,4097 € | 22242 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Rot
|
Silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,1707 € - 0,1908 € | 39498 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,3386 € - 0,3572 € | 8920 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Blau
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,2683 € - 0,2984 € | 3879 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,8131 € - 0,8468 € | 3091 Auf Lager |
0.724 in
18.4 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,2988 € - 0,3117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.335 in
8.5 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 10240618 | 0,2121 € - 0,2217 € | 6500 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
| 0,5323 € - 1,4914 € | 975 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,482 € - 0,482 € | 3541 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,1865 € - 0,1865 € | 14000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1984 € - 0,2201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,208 € - 0,208 € | 12079 Auf Lager |
0.087 in
2.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,2023 € - 0,2023 € | 13394 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2051 € - 0,2051 € | 5186 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,251 € - 0,2955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.193 in
4.9 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,2023 € - 0,2238 € | 45994 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,449 € - 0,449 € | 4681 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,1836 € - 0,1836 € | 36000 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,6586 € - 0,6586 € | 1598 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 0,7891 € - 0,8321 € | 5413 Auf Lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm