Menü Suche

Maskierungsstopfen mit Flansch

Auf Lager

Hochtemperaturstopfen mit Flansch wurden entwickelt, um die Oberfläche um eine Gewinde- oder glatte Bohrung herum mit einer integrierten Scheibe und einem Stopfen abzudecken, die als ein einziges Element funktionieren. Einfach zu installieren und zu entfernen; sie gewährleisten einen festen Sitz und eine sichere Abdichtung, um Leckagen oder Verunreinigungen zu verhindern. Können Temperaturen von bis zu 250 C standhalten.Verfügen über eine integrierte Unterlegscheibe und einen Stopfen, sodass sie als Einheit fungieren.Halten hohen Temperaturen von bis zu 250 Grad Celsius stand.Werden für Pulverbeschichtung, Lackierung, Galvanisierung, Abdichtung, Automobilmontage und Elektronikfertigung verwendet. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Dunkelgrün, Gelb, Pink, Lila, Rot Seriennummer: SR1065, SR1092, SR5753

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material d2 d1 h1 Typ Kaufen
0,1506 € - 0,1506 € 880 Auf Lager
Natur
Silikon
7.0 mm
1
0,3429 € - 0,3787 € 4461 Auf Lager
Grau
Silikon
7.2 mm
2
0,4318 € - 0,4806 € 6144 Auf Lager
Grau
Silikon
8.7 mm
2
0,4663 € - 0,5179 € 3412 Auf Lager
Pink
Silikon
10.9 mm
2
0,0987 € - 0,2302 € 8700 Auf Lager
Natur
Silikon
6.5 mm
1
0,082 € - 0,0876 € 29909 Auf Lager
Dunkelgrün
Silikon
3.7 mm
1
0,2525 € - 0,2826 € 7595 Auf Lager
Pink
Silikon
4.2 mm
2
0,581 € - 0,6442 € 292 Auf Lager
Lila
Silikon
11.7 mm
2
0,2223 € - 0,2467 € 9054 Auf Lager
Natur
Silikon
4.5 mm
2
0,3185 € - 0,3529 € 16882 Auf Lager
Weiß
Silikon
5.4 mm
2
0,3744 € - 0,4132 € 4746 Auf Lager
Natur
Silikon
7.2 mm
2
0,0935 € - 0,197 € 19000 Auf Lager
Pink
Silikon
4.7 mm
1
0,198 € - 0,2209 € 17490 Auf Lager
Lila
Silikon
2.7 mm
2
0,1606 € - 0,3404 € 42900 Auf Lager
Natur
Silikon
5.7 mm
1
0,2496 € - 0,2668 € 5500 Auf Lager
Rot
Silikon
6.7 mm
1
0,1251 € - 0,1251 € 2014 Auf Lager
Natur
Silikon
5.8 mm
1
0,102 € - 0,1134 € 3775 Auf Lager
Natur
Silikon
5.7 mm
1
0,4777 € - 0,4777 € 71223 Auf Lager
Schwarz
EPDM
7.9 mm
1
0,2783 € - 0,2783 € 9015 Auf Lager
Natur
Silikon
8.7 mm
1
0,0863 € - 0,0959 € 3496 Auf Lager
Natur
Silikon
4.6 mm
1
  • von 2
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10242643

Preisbereich
0,1506 € - 0,1506 €

Lagerbestände
880 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Grau Silikon

10241110

Preisbereich
0,3787 € - 0,3429 €

Lagerbestände
4461 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Maskierungsstopfen mit Flansch Grau Silikon

10241172

Preisbereich
0,4806 € - 0,4318 €

Lagerbestände
6144 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Pink Silikon

10241066

Preisbereich
0,5179 € - 0,4663 €

Lagerbestände
3412 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288498

Preisbereich
0,2302 € - 0,0987 €

Lagerbestände
8700 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 2.8 mm 1 Dunkelgrün Silikon

10192399

Preisbereich
0,0876 € - 0,082 €

Lagerbestände
29909 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Dunkelgrün
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Pink Silikon

10241134

Preisbereich
0,2826 € - 0,2525 €

Lagerbestände
7595 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Lila Silikon

10241127

Preisbereich
0,6442 € - 0,581 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Transparent Silikon

10241097

Preisbereich
0,2467 € - 0,2223 €

Lagerbestände
9054 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Weiß Silikon

10241103

Preisbereich
0,3529 € - 0,3185 €

Lagerbestände
16882 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Maskierungsstopfen mit Flansch Transparent Silikon

10241165

Preisbereich
0,4132 € - 0,3744 €

Lagerbestände
4746 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 3.6 mm Pink Silikon

10192405

Preisbereich
0,197 € - 0,0935 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Lila Silikon

10241073

Preisbereich
0,2209 € - 0,198 €

Lagerbestände
17490 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 4.5 mm Natur Silikon

10192412

Preisbereich
0,3404 € - 0,1606 €

Lagerbestände
42900 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 5.3 mm Rot Silikon

10192429

Preisbereich
0,2668 € - 0,2496 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288436

Preisbereich
0,1251 € - 0,1251 €

Lagerbestände
2014 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288474

Preisbereich
0,1134 € - 0,102 €

Lagerbestände
3775 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Schwarz EPDM

10249994

Preisbereich
0,4777 € - 0,4777 €

Lagerbestände
71223 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288504

Preisbereich
0,2783 € - 0,2783 €

Lagerbestände
9015 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch Natur Silikon

10288467

Preisbereich
0,0959 € - 0,0863 €

Lagerbestände
3496 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790